20199685
20199685
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 261,8937 RON |
| 5 - 9 | 235,6894 RON |
| 10 - 19 | 222,6122 RON |
| 20 + | 196,4078 RON |
| Tip de ajustator | Cu piuliță de blocare |
|---|---|
| Pentru bolt | M10 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 24.0 |
| h3 | 5.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| Sarcina cu șurubul max. kN | 37.90 |
| Sarcina fara bolt max. kN | 65.00 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina