Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | Pentru bolt | d1 | Material | d2 | d3 | h1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,6506 RON - 382,1842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
| 266,7852 RON - 355,7303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 313,2044 RON - 417,5725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Oțel
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 281,9089 RON - 375,8951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 366,5614 RON - 488,7485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 266,7852 RON - 355,7303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 313,2044 RON - 417,5725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Oțel
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 444,975 RON - 593,2664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 596,7604 RON - 795,6638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
33
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 596,7604 RON - 795,6638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 242,677 RON - 323,5863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 299,329 RON - 399,1047 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 331,672 RON - 442,2296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 350,9885 RON - 467,9847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 302,3233 RON - 403,0977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 424,0113 RON - 565,3151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Oțel inoxidabil
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 242,677 RON - 323,5863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
| 250,763 RON - 334,3675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Oțel
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 291,243 RON - 388,3235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
| 242,677 RON - 323,5863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Oțel
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina