Meniu Caută

Ajustoare de precizie - cu cap înclinat

În producție

Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.

  • Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării.
  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Folosite în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material d2 d3 h1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
80.0
M24
70.0
Oțel
26.0
M50x1.5
123.0
Solicitați termenul de livrare aici
80.0
M30
70.0
Oțel
33.0
M50x1.5
123.0
321,939 RON - 429,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
11.0
M20x1.0
43.0
846,475 RON - 1 128,6337 RON Solicitați termenul de livrare aici
123.0
M24
70.0
Oțel inoxidabil
26.0
M50x1.5
83.0
369,057 RON - 492,0428 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.0
M16
45.0
Oțel inoxidabil
17.5
M30x1.5
54.0
846,475 RON - 1 128,6337 RON Solicitați termenul de livrare aici
123.0
M30
70.0
Oțel inoxidabil
33
M50x1.5
83.0
306,217 RON - 408,2887 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
6.6
M15x1.0
35.0
321,939 RON - 429,2522 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M6
32.0
Oțel inoxidabil
6.6
M20x1.0
43.0
471,129 RON - 628,1557 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M10
45.0
Oțel inoxidabil
11.0
M30x1.5
79.0
581,088 RON - 774,7503 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
M20
58.0
Oțel inoxidabil
22.0
M40x1.5
102.0
442,679 RON - 590,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M16
45.0
Oțel inoxidabil
17.5
M30x1.5
79.0
927,883 RON - 1 237,1946 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
M30
70.0
Oțel inoxidabil
33
M50x1.5
123.0
620,319 RON - 827,0591 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
26.0
M40x1.5
102.0
967,864 RON - 1 290,5017 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
M24
70.0
Oțel inoxidabil
26.0
M50x1.5
123.0
424,011 RON - 565,3151 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0
M6
32.0
Oțel inoxidabil
6.6
M20x1.0
63.0
471,129 RON - 628,1557 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
13.5
M30x1.5
79.0
376,893 RON - 502,5245 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M5
25.0
Oțel inoxidabil
5.5
M15x1.0
50.0
846,475 RON - 1 128,6337 RON Solicitați termenul de livrare aici
123.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
22.0
M50x1.5
83.0
620,319 RON - 827,0591 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
M16
58.0
Oțel inoxidabil
17.5
M40x1.5
102.0
972,057 RON - 1 296,092 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
M20
70.0
Oțel inoxidabil
22.0
M50x1.5
123.0
  • din 6