Meniu Caută

Ajustoare de precizie - cu cap înclinat

În producție

Aceste dispozitive de ajustare de precizie cu cap înclinat oferă capabilități de reglare fină, permițând poziționarea, alinierea sau calibrarea exactă a articolului. Mecanismul de înclinare este inima dispozitivului de reglare, permițând reglarea unghiulară exactă a platformei de montare.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot fi modificate pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, forțele externe sau schimbările de temperatură pot afecta instalarea. Folosite în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.

  • Odată reglate, își păstrează poziția, asigurând stabilitatea în timpul funcționării.
  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Folosite în electronică, robotică, mașini-unelte și echipamente medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material d2 d3 h1 Cumpără
250,763 RON - 334,3675 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M10
32.0
Oțel
11.0
M20x1.0
43.0
242,677 RON - 323,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M6
25.0
Oțel
6.6
M15x1.0
35.0
346,746 RON - 462,2946 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0
M16
58.0
Oțel
22.0
M40x1.5
70.0
291,243 RON - 388,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.0
M16
45.0
Oțel
17.5
M30x1.5
54.0
477,318 RON - 636,4412 RON Solicitați termenul de livrare aici
123.0
M20
70.0
Oțel
22.0
M50x1.5
83.0
299,329 RON - 399,1047 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M6
25.0
Oțel
6.5
M15x1.0
50.0
331,672 RON - 442,2296 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0
M6
32.0
Oțel
6.6
M20x1.0
63.0
444,975 RON - 593,2664 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0
M24
58.0
Oțel
26.0
M40x1.5
102.0
242,677 RON - 323,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M5
25.0
Oțel
5.5
M15x1.0
35.0
242,677 RON - 323,5863 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M4
25.0
Oțel
4.5
M15x1.0
35.0
250,763 RON - 334,3675 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M6
32.0
Oțel
6.6
M20x1.0
43.0
291,243 RON - 388,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.0
M10
45.0
Oțel
11.0
M30x1.5
54.0
291,243 RON - 388,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.0
M12
45.0
Oțel
13.5
M30x1.5
54.0
347,894 RON - 463,8419 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0
M20
58.0
Oțel
26.0
M40x1.5
70.0
347,894 RON - 463,8419 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0
M24
58.0
Oțel
26.0
M40x1.5
70.0
240,3313 RON - 320,4417 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M5
25.0
Oțel
5.5
M15x1.0
26.0
286,6506 RON - 382,1842 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
6.6
M15x1.0
26.0
350,9885 RON - 467,9847 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
13.5
M30x1.5
41.0
424,0113 RON - 565,3151 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
M20
58.0
Oțel inoxidabil
22.0
M40x1.5
53.0
596,7604 RON - 795,6638 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
M24
70.0
Oțel inoxidabil
26.0
M50x1.5
60.0
  • din 6