Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Cleme U, Suport autoadeziv 4.4 mm PVC Negru

Această clemă pentru cabluri jumătate de U este realizată din PVC negru și este prevăzută cu un suport adeziv cu o grosime de 0,8 mm. Are o capacitate a mănunchiului de .125 inci.
Numărul piesei Essentra:

10157817

Numărul piesei producătorului:

HUC-2-RT

3039 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8152 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

815,20 RON

1000 x 0,8152 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 4.4 mm
Adhesive Material Acrilic
Material PVC
Culoare Negru
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne