Meniu Caută

Accesorii pentru încuietori rotative

În stoc

Príslušenstvo pre otočné západky ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie v konštrukcii „zatlačením zatvoriť“.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lățime Lungime Tip Cumpără
0,6755 RON - 0,7505 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
14.4 mm
Clemă de reținere
Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
1,1526 RON - 1,2806 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
35.0 mm
Suport de fixare
0,798 RON - 1,2413 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
16.4 mm
Clemă de reținere
28,3142 RON - 31,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
31,1409 RON - 34,601 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
23,4266 RON - 26,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
27,289 RON - 30,3211 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
24,4566 RON - 27,174 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
35,7096 RON - 39,6773 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
28,3142 RON - 31,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
10,5819 RON - 10,5819 RON 147 În stoc
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
3,6137 RON - 4,0152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
4,2678 RON - 4,742 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
31,1409 RON - 34,601 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
24,4566 RON - 27,174 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
26,35 RON - 29,2778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
  • din 2
Şurub M10 28.7 mm 52.3 mm Oțel

20080570

Interval de preț
10,5819 RON - 10,5819 RON

Niveluri de stoc
147 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    52.3 mm
  • Lățime
    28.7 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Compatibilitate
    Rotary Latch
  • Tip
    Bolt