Meniu Caută

Accesorii pentru încuietori rotative

În stoc

Príslušenstvo pre otočné západky ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie v konštrukcii „zatlačením zatvoriť“.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lățime Lungime Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
0,6755 RON - 0,7505 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
14.4 mm
Clemă de reținere
1,1526 RON - 1,2806 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
35.0 mm
Suport de fixare
0,798 RON - 1,2413 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
16.4 mm
Clemă de reținere
10,5819 RON - 10,5819 RON 147 În stoc
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
29,1052 RON - 32,3391 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
24,4566 RON - 27,174 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
33,3448 RON - 37,0498 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
3,6137 RON - 4,0152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
26,35 RON - 29,2778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
4,2678 RON - 4,742 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
28,3142 RON - 31,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
31,1409 RON - 34,601 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
35,7096 RON - 39,6773 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
28,3142 RON - 31,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
23,4266 RON - 26,0295 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
27,289 RON - 30,3211 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
  • din 2
Şurub M10 28.7 mm 52.3 mm Oțel

20080570

Interval de preț
10,5819 RON - 10,5819 RON

Niveluri de stoc
147 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    52.3 mm
  • Lățime
    28.7 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Compatibilitate
    Rotary Latch
  • Tip
    Bolt