Príslušenstvo pre otočné západky ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie v konštrukcii „zatlačením zatvoriť“.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lățime | Lungime | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,798 RON - 1,2413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clemă de reținere
|
||
| 1,1526 RON - 1,2806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Suport de fixare
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| 0,6755 RON - 0,7505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clemă de reținere
|
||
| 10,5819 RON - 10,5819 RON | 147 În stoc |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| 26,35 RON - 29,2778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 3,6137 RON - 4,0152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| 24,4566 RON - 27,174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 29,1052 RON - 32,3391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 33,3448 RON - 37,0498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 31,1409 RON - 34,601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 23,4266 RON - 26,0295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 27,289 RON - 30,3211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 24,4566 RON - 27,174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 31,1409 RON - 34,601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 28,3142 RON - 31,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 35,7096 RON - 39,6773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina