Ghid privind protecția flanșelor pentru cumpărători
Protejați veniturile prin prevenirea deteriorării conductelor și flanșelor de conducte
Evitați costurile ridicate pentru repararea — chiar și înlocuirea — țevilor de foraj și a puțului de ulei din cauza coroziunii, manipulării greșite și erorilor în tratamentele de fabricație. Essentra Components vă poate ajuta cu protecția flanșelor și țevilor, cu soluții variate, de la capace de capăt din plastic pentru conducte la bușoane din plastic cu striații pentru capete de conducte.
Acest ghid vă spune ce trebuie să știți, cum ar fi:
- Expediaţi dintr-un port rece la un climat fierbinte?
- Soluții de expediere rapidă, în afara raftului
- Protectoare cu flanșă înălțată
- Protectoare cu flanșă completă
- Buşoane de conducte
- Capace de conducte
- Capace de flanşe
- Glosar de termeni pentru conducte și flanșe
Expediaţi dintr-un port rece la un climat fierbinte?
Unele dintre capacele noastre pentru conducte au o supapă sau orificii de aerisire, pentru a controla presiunea care se acumulează într-o conductă metalică echipată cu capac de protecţie şi încărcate într-un recipient care trece dintr-un port de expediere rece — de exemplu, Olanda — într-un port de expediere fierbinte, cum ar fi Dubaiul.
GRATUIT: Testați înainte de a cumpăra
Vă recomandăm să încercați înainte de a cumpăra, pentru a vă asigura că obțineți capacul de protecție perfect pentru filete de conducte, bușoane din plastic pentru conducte sau capace de protecție pentru flanșe — pe scurt, indiferent de ce aveți nevoie. Solicitați mostre gratuite acum.
Soluții de expediere rapidă, în afara raftului
Serviciile fără bătăi de cap includ aceste soluții, disponibile în cantități mari pentru a vă ajuta să economisiți.
Ce sunt protecțiile pentru flanșe?
Protecţiile pentru flanşe sunt concepute pentru a oferi protecţie întregii suprafeţe a flanşei conductei, dar şi prin închiderea completă a conductei, eliminaţi riscul de contaminare. Consultați mai jos pentru diverse protecții pentru flanșe și beneficiile acestora.
Protectoare cu flanșă înălțată
Fața ridicată a utilajului de pe flanșă este zona esențială care necesită protecție. Protecțiile pentru flanșe vă vor ajuta să mențineți starea optimă și să preveniți scurgerile în timpul depozitării sau înainte de instalare.
Caracteristici: Disponibile în trei profiluri cheie: cu prizon, bușon și adeziv. Toate se instalează rapid și ușor și rezistă la sablare
Material: PE durabil este rezistent la ozon, intemperii și petrol
Specificații: Protejează flanșele DIN și ANSI. Soluții disponibile într-o gamă largă de dimensiuni
Perfecte pentru: Protecție față ușor de montat
Protecţii pentru flanşe cu suprafaţă de contact în relief cu protectori pentru găuri încorporaţi
• Fixare prin împingere pentru aplicare
• Nu sunt necesare elemente de fixare
• Respectă specificațiile ANSI B16.5 și API
• Adecvate pentru utilizarea cu flanşe ASA şi BS1560
|
Dimensiune nominală conductă - , |
Grup de presiune clasa, lb |
|
1/2" |
150 - 900) |
|
3/4 |
150 - 900) |
|
1) |
150 - 900) |
|
1-1/4" |
150 - 900) |
|
1-1/2" |
150 - 900) |
|
2) |
150 - 900) |
|
2-1/2" |
150 - 600) |
|
3) |
150 - 900) |
|
4) |
150 - 900) |
|
6) |
150 - 900) |
|
8) |
150 - 900) |
|
10) |
150 - 900) |
|
12) |
150 - 900) |
Protecții mai ridicate pentru flanșe de conducte
Soluțiile noastre de protecție a flanșelor de conducte includ și:
Bușoane de protecție cu suprafața ridicată
• Designul conic asigură o fixare perfectă
• Protejează flanşele de supape de petrol, gaz şi apă
• Protejează suprafața ridicată a utilajelor și interiorul conductelor împotriva murdăriei și umezelii în timpul operațiunilor de sablare și sablare
• Orificiile pentru şuruburi nu sunt acoperite de buşoanele pentru flanşe
• Instalare rapidă — nu sunt necesare elemente de fixare
• Conform specificaţiilor ANSI/ ASME B16.5
Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe
• Instalare cu economie de timp: suport adeziv, dezlipire și lipire — nu sunt necesare unelte
• Conform specificaţiilor ANSI/ ASME B16.5
Protecții pentru flanșe cu montare prin împingere
• Protejează flanşele cu înveliş intern
• Nervuri flexibile pentru montare ușoară — nu sunt necesare elemente de fixare
• Durabile
• Potrivite pentru flanşe ANSI şi DIN
Protecții pentru flanșe cu montare prin împingere
• Protejează flanşele cu înveliş intern
• Nervuri flexibile pentru montare ușoară — nu sunt necesare elemente de fixare
• Durabile
• Potrivite pentru flanşe ANSI şi DIN
Protectoare cu flanșă completă
Păstrați flanșele în stare optimă pentru o fixare perfectă, protejând în același timp împotriva coroziunii și pătrunderii murdăriei în timpul transportului în fabrică și în șantierele navale.
Caracteristici: Protejează întreaga suprafață a flanșei sau lasă șuruburi/ orificii pentru șuruburi. Disponibile în cinci profiluri cheie: cu prizon, bușon, adeziv, cu fixare prin împingere și orificiu pentru șurub
Material: PE protejează în timpul finisării, depozitării și transportului. Materialul PP al protecțiilor pentru flanșe este rentabil și oferă o bună rezistență chimică și la oboseală.
Materialul PVC pentru bușoane oferă flexibilitate și rezistență mecanică ridicată.
Specificații: Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni pentru flanșe DIN și ANSI
Perfecte pentru: DIN2627-2638, 150BS5504 și ANSI B16.5
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune
• Seria BFP este utilizată pentru protejarea flanşelor SAE Cod 61 3000 PSI
• Seria XP este utilizată pentru protejarea flanşelor SAE Cod 62 6000 PSI
• Oferă acoperire completă cu urechile poziționate ferm în orificiile pentru șuruburi
• Nu necesită elemente de fixare.
|
Dimensiune nominală conductă - , |
Clasă de presiune nominală |
|
1/2" |
3000 |
|
1/2" |
6000 |
|
3/4 |
3000 |
|
3/4 |
6000 |
|
1) |
3000 |
|
1) |
6000 |
|
1-1/4" |
3000 |
|
1-1/4" |
6000 |
|
1-1/2" |
3000 |
|
1-1/2" |
6000 |
|
2) |
3000 |
|
2) |
6000 |
|
2-1/2" |
3000 |
|
3) |
3000 |
|
4) |
3000 |
|
Ștergere rând 5” |
|
Mai multă protecţie pentru flanşe
S-ar putea să vă intereseze și:
Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe
• Fixează discul de protecție pe suprafața flanșei
• Se introduc prin protecția flanșei și direct în orificiile pentru șuruburi
• Patru buşoane recomandate pentru fixarea fermă a fiecărui disc de protecţie pe toată suprafaţa
Protecţii complete pentru flanşă cu adeziv
• Instalare cu economie de timp: suport adeziv, dezlipire și lipire — nu sunt necesare unelte
• Fixare strânsă
• Nu lasă reziduuri la îndepărtare
• Acoperă suprafața completă a flanșei de tip D pentru toate flanșele 150lb-rated, cu dimensiuni de la 1/ 2 „la 36”
Protecții complete pentru flanșe, cu fixare prin împingere
• Aripioare flexibile pentru fixarea fermă în gaură
• Nu sunt necesare elemente de fixare
Discuri de protecție pentru flanșe
• Se atașează cu brățări de cablu, bușon de fixare sau știfturi/ șaibe
• Soluții economice
• Disponibile într-o gamă de dimensiuni și clasificări de presiune
Tipuri de bușoane și capace pentru conducte — Care sunt beneficiile?
Când conductele sunt depozitate sau transportate, acestea sunt vulnerabile la deteriorări, contactul cu alte conducte și coroziunea poate fi cauzată de fileturi. Aici sunt disponibile capace și bușoane pentru țevi. Sunt esențiale pentru etanșarea capetelor de conducte și asigurarea protecției conductelor de foraj.
Buşoane de conducte
Eliminați timpii de nefuncționare costisitori prevenind pătrunderea reziduurilor în conductă și deteriorarea fileturilor vitale.
Caracteristici: Bușoanele cu striații pentru conducte sunt disponibile în două stiluri, cu striații flexibile de diferite diametre, pentru a se potrivi mai multor programe de țevi NPT și de foraj
Material: LDPE rezistent oferă rezistență la intemperii și substanțe chimice
Specificații: Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului asigură o fixare sigură prin frecare cu diametrul interior al conductei de îmbinare, pentru o protecție excelentă împotriva contaminanților. Diametrele nominale ale conductelor compatibile variază între .217in — 24.606in (5,5 mm — 625 mm)
Perfecte pentru: țevi de linie NPT și țevi de foraj
Bușoane cu striații pentru capete de conducte
• Fixare sigură prin frecare cu diametrul interior al conductei de îmbinare
• Protecție excelentă împotriva contaminanților
• Disponibile în două stiluri, cu nervuri flexibile de diferite diametre, pentru a se potrivi mai multor programe de țevi NPT și de foraj
Bușoane cu striații pentru capete de conducte
• Nervuri flexibile cu diametrul nervurilor pentru o fixare fermă
• Protecție excelentă împotriva contaminanților
Capace de conducte
Reduceți la minimum riscul de rugină și poluare la conținutul conductei prevenind intrarea contaminanților și a obiectelor străine cu un capac de capăt de conductă.
Caracteristici: Capacele flexibile de conducte oferă o fixare strânsă, iar capacele încastrate protejează acoperirile, teșiturile și pereții interiori împotriva deteriorării în timpul prinderii cu cârlige de macara
Material: Capacele flexibile de conducte realizate din material PE sunt rezistente, durabile și ușoare. Capacele încastrate de conducte sunt realizate din LDPE pentru o rezistenţă chimică excelentă la acizi, alcooli, baze şi esteri
Specificații: Capacele flexibile de conducte se potrivesc la diametre nominale ale conductelor, cuprinse între 2.374in — 64in (60,3 mm — 1 625,6 mm). Capacele încastrate sunt compatibile cu diametre nominale ale conductelor care variază de la ̊ in -48 in (12,7 mm — 1 219,20 mm)
Perfecte pentru: Conductele transportate cu cârlige de macara
Capace de dimensiuni Standard pentru conducte
• Realizate din LDPE flexibil, dar rigid
• Striațiile interne asigură o fixare strânsă și eliberarea după acumularea presiunii
• Disponibile și cu orificiu de aerisire în aceste dimensiuni de conducte și cantități vrac.
PRINTRE EXEMPLE SE NUMĂRĂ:
|
Dimensiune nominală conductă - , (DIN) |
Cantitate ambalaj vrac |
|
151/2" |
2000 |
|
203/4" |
1500 |
|
321-1/4" |
500 |
|
401-1/2" |
350 |
|
652-1/2" |
350 |
|
903-1/2" |
100 |
|
150 - 6) |
48 |
|
30012) |
18 |
|
40016) |
25 |
|
50020) |
20 |
|
60024) |
15 |
|
105042) |
5 |
Mai multe capace din plastic pentru capete de conducte
Alte capace care oferă protecție includ:
Capace flexibile de conducte
• Protejează capetele de conducte filetate sau nefiletate
• Rezistente la crăpare și despicare
• Ideale pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -40°F și 150 °F (de la -40°C la 66 °C) și nu se crapă sau se desfac în condiții normale de utilizare
• Rezistență remarcabilă și rezistență la perforare
• Flexibilitate bună
• Dimensiuni DIN disponibile
Capace-bușon conice - Standard
• Realizate din LDPE flexibil, dar rigid
• Capace multiple D.S. și bușoane multiple D.S.
Capace-buşon conice pentru solicitări intense
• Realizate din LDPE flexibil, dar rigid
• Inele rigide de perete și etanșare pentru o protecție maximă
• Capace multiple D.S. și bușoane multiple D.S.
Capace-bușon conice - Flanșă mare
• Fabricate din LDPE flexibil, dar rigid; proiectate ca buşoane rotunde conice cu flanşă, precum şi capace de flanşă pentru conducte
• Protecţie suplimentară pe suprafeţele rulmenţilor
• Flanșa mai lată împiedică dopul să fie împins în jos prin piesa de îmbinare.
Tipuri de capace de flanşă — care sunt beneficiile?
Capace de flanşe
Perfecte pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern, oferind protecție completă, ușor de montat.
Caracteristici: Potrivite pentru toate tipurile de faţete de flanşă datorită durabilităţii şi flexibilităţii. De asemenea, asigură protecția orificiilor pentru șuruburi
Material: Disponibile din polietilenă galbenă flexibilă
Specificații: Acoperă ANSI ̊ IN — 30in
Perfecte pentru: Protecții etanșe pentru flanșe
Capace flexibile ANSI pentru flanşe
• Protecție completă pentru flanșe
• Ușor de montat, durabil și flexibil
Glosar de termeni pentru conducte și flanșe
Pentru a vă ajuta, am creat un tabel pentru a vă explica unii dintre cei mai frecvent utilizați termeni și abrevieri despre țevi și flanșe:
|
ANSI |
Standardele naționale americane. Organizația care stabilește specificațiile pentru țevile standard |
|
ASME |
Societatea Americană a Inginerilor Mecanici. ASME se referă la standardele lor |
|
SARCINĂ RULMENT |
Sarcină de compresie susținută de un membru, de obicei un tub sau un guler, de-a lungul unei linii în care contactul este realizat cu un știft, nit, ax sau ax |
|
Teșitură |
Unghiul format între marginea pregătită a capătului conductei și un plan perpendicular pe suprafață. Unghiul utilizat pentru conductele de linie standard este de 30° |
|
CAPĂT TEȘIT |
Conductă cu capetele tăiate la un unghi pentru a facilita îmbinarea de sudură utilizată pentru îmbinarea unor lungimi separate ale conductei |
|
Bucşă |
Un fiting de conductă, filetat atât la interior, cât și la exterior, utilizat pentru îmbinarea țevilor cu diametre diferite |
|
DIN |
Deutsches Institut für Normung. În română: Institutul German de Standardizare, care deține propriile standarde |
|
DN |
Echivalentul metric al dimensiunii nominale a conductei (NPS), în conformitate cu Organizația Internațională de Standardizare (ISO) |
|
Racord |
Orice dispozitiv utilizat pentru conectarea elementelor în conductele fluide, inclusiv coturi, îmbinări și flanșe |
|
Diametru interior |
- Diametru interior, , |
|
IPS |
Dimensiune conductă de fier |
|
KSI |
K este egal cu 1 000, deci termenul este de fapt K (1 000) psi. P a fost abandonat, iar KSI este noul termen (adică 50 KSI = 50 000 psi) |
|
LGTH |
Lungimea sau îmbinarea conductei |
|
MPT |
Filet tată de conductă |
|
NPT |
Filet național de conductă (filet standard American) |
|
D.I. |
Diametru exterior |
|
Rulează |
Partea de fiting care merge în linie dreaptă în direcția fluxului pieselor de țeavă la care este conectat |
|
Conic |
O modificare treptată a diametrului exterior al filetelor de pe țeavă, unde diametrul la capetele țevii este cel mai mic. |
|
TOLERANȚĂ (TOLERANȚE) |
Variații sau abateri permise de la o dimensiune |
|
Uniune |
Un racord cu trei părţi, două capete filetate cu o piuliţă între ele, utilizat la îmbinarea a două bucăţi de conductă, astfel încât să poată fi deconectate uşor |
|
Grosime perete |
O dimensiune și o schemă dată a grosimii conductei, care este fixată și definită în standardul ASME |
|
Y |
Un fiting care îmbină trei secțiuni de conductă, numit uneori WY |
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra
Descărcați schițe CAD gratuite și solicitați mostre gratuite, care sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor noastre. Este o modalitate excelentă de a vă asigura că ați ales exact ceea ce aveți nevoie. Dacă nu sunteți sigur ce produs va funcționa cel mai bine, experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Pentru majoritatea soluțiilor, avem disponibile spre descărcare schițe CAD gratuite. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite pentru a vă asigura că ați ales exact ceea ce aveți nevoie. Dacă nu sunteți siguri ce soluție va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute. V-ar putea fi util să citiți ghidul nostru pentru cleme de conducte.
Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă. Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.
Descărcați Ghidul PDF al cumpărătorului de conducte și flanșe