Ghidul cumpărătorului pentru echipamente pentru plăci de circuite imprimate

Ghidul cumpărătorului pentru echipamente pentru plăci de circuite imprimate

Care soluție de echipamente PCB se potrivește cel mai bine aplicației dvs., fiind în același timp rentabilă?

Atunci când cumpărați echipamente pentru plăci de circuite, există o mulțime de factori care să nu fie luați în considerare. Costurile, gestionarea spațiului și a căldurii, ușurința accesibilității și conductivitatea în cadrul aplicației dvs. sunt importante atunci când construiți soluții electrice.

Când vine vorba de echipamente pentru plăci cu circuite imprimate, materialul și tipul de montare sunt esențiale. Vă recomandăm ferm să încercați înainte de a cumpăra – solicitați mostre gratuite, astfel încât echipa dvs. să se asigure că are soluția perfectă pentru aplicație. De asemenea, aceasta poate descărca schițe CAD gratuite.

Acest ghid este conceput pentru a oferi cumpărătorilor o introducere în domeniu. Pentru recomandări specializate, vă stăm întotdeauna la dispoziție. Vă putem ajuta și cu gama noastră vastă de separatoare și distanțiere PCB, stâlpi de suport PCB, ghidaje pentru plăci de circuite imprimate și suporturi pentru LED-uri.

Componente echipamente pentru plăci de circuite imprimate

Iată o prezentare a componentelor plăcilor cu circuite imprimate de care echipa dvs. va avea nevoie:

Suporturi PCB

Adesea montate pe plăci cu circuite în cadrul electrocasnice

Când aplicația dvs. este supusă utilizării permanente, trebuie să folosiți componente fiabile. Mențineți funcționalitatea și siguranța utilizatorului final cu gama noastră de elemente de susținere stabilizate termic și ușor de aplicat.

Tipuri de suport plăci de circuite imprimate:

  • Tipurile de suport includ bază adezivă, blocare pe margine, blocare inversă, blocare cu șurub și blocare cu siguranță
  • Metodele de fixare sunt diverse, acoperind fixarea în gaură oarbă, fixarea cu vârf de săgeată, fixarea cu baionetă, cu sfert de rotație și suport plat

Materiale suport plăci de circuite imprimate:

  • Disponibile din Acetal, nailon, EPDM, permițând operarea la temperaturi între -40˚C  (-40˚F) și 85˚C  (185˚F)
Suport autoadeziv pentru plăci de circuite — fixare cu siguranță

Suport autoadeziv pentru plăci de circuite — fixare cu siguranță

  • Suport PCB cu suport adeziv
  • Clapetă de deblocare pentru eliberare rapidă
Suport plăci circuite — fixare cu vârf de săgeată/ fixare cu baionetă

Suport plăci circuite — fixare cu vârf de săgeată/ fixare cu baionetă

  • Suport plăci de circuite, cu blocare
  • Asamblare rapidă în aplicații de supraetajare
  • Caracteristicile de fixare cu siguranţă şi fixare prin înclichetare adaugă o fixare sigură
Suport pentru plăci cu circuite - fixare cu suport plat

Suport pentru plăci cu circuite - fixare cu suport plat

  • Suporturi adezive pentru plăci de circuite
  • Clapetă de deblocare pentru eliberare rapidă
  • Suportul plat oferă o opțiune de susținere sigură
Suport PCB - Hexagonal/filet tată/mini

Suport PCB - Hexagonal/filet tată/mini

  • Capătul tată se montează sigur cu ajutorul piuliței hexagonale
  • Element de fixare demontabil cu fixare prin înclichetare, cu profil redus
Suport plăci circuite — fixare de siguranță cu două gheare/ fixare de siguranță cu două gheare/ arc

Suport plăci circuite — fixare de siguranță cu două gheare/ fixare de siguranță cu două gheare/ arc

  • Suport plăci de circuite, cu blocare
  • Aceste distanțiere unice se comportă ca un arc. Știftul se inserează în distanțier.
  • Partea elastică se flexează și oferă susținere continuă pentru placă

Cum să alegeți tipul potrivit de montare PCB?

poate fi o provocare. Trebuie luate în calcul multe aspecte, precum substratul plăcii, aplicația și materialul, acestea fiind elemente cheie în procesul decizional. Totuși, unul dintre cele mai importante aspecte este tipul de montare. Iată câteva exemple de tipuri de montare a plăcilor cu circuite imprimate:

Tip de montare PCB: filetat

Echipamente filetate pentru plăci de circuite imprimate

  1. Standard: Fixare cu ajutorul unei piulițe, pentru a beneficia de fixare sigură și de posibilitatea demontării și remontării.
  2. Decupat: Asigură o conexiune mai sigură prin fixarea în filet.
  3. Autofiletant: Nu sunt necesare șaibe de închidere sau piulițe datorită filetului auto-filetat.
Suport PCB Tip: fixare cu siguranță

Accesorii PCB cu fixare prin înclichetare

Se fixează rapid într-un orificiu din șasiu sau panou, oferind o montare puternică, dar eficientă, care vă ajută să economisiți timp la instalare.

Sunt disponibile diferite tipuri: blocare pe margine, tip baionetă și în gaură oarbă.

Montare PCB Tip: Blocare prin înclichetare

Accesorii PCB cu blocare prin înclichetare

Se montează prin împingere într-un orificiu din șasiu sau panou, oferind o fixare sigură, dar demontabilă.

Suport PCB Tip: fixare prin apăsare/ gaură oarbă

Echipamente pentru plăci cu circuite imprimate cu montare prin apăsare/ gaură oarbă

Aripioarele fixează sigur într-o gamă largă de orificii de prindere cu un stil vopsit, care permite utilizarea ușoară în aplicații cu restricții de spațiu.

Suport PCB Tip de montare: Bază adezivă

Echipamente pentru plăci cu circuite imprimate cu bază adezivă

Banda adezivă elimină necesitatea unui orificiu de montare, oferind o eficiență de timp și spațiu.

Ce altceva ar trebui să știți?

Aflați cum puteți proiecta eficient placa de circuite imprimate.

Distanțiere pcb

Utilizate adesea pe plăcile cu circuite în interiorul dulapurilor de date și al electronicelor de larg consum

Aplicațiile adesea dispun de spațiu limitat în timp ce trebuie să cuprindă electronică multă. Gama noastră de soluții asigură versatilitate și spațiu, oferind clienților ușurință de acces și liniște sufletească.

Tipuri de distanțiere:

  • Alegeți din diverse diametre interne și lungimi de distanțiere pentru a asigura poziția potrivită a aplicației dvs. Separatoare plăci de circuite disponibile în variantele tată-tată, mamă-tată și mamă-mamă
  • Corpuri disponibile: distanțier hexagonal, separator rotund – de asemenea, rotund, cu corp în cruce, permițând diferite posibilități de strângere
  • Disponibile și: distanțier cu filet metric, izolator distanțier, separator auto-filetant și multe altele

Materiale distanțier PCB:

  • Distanțiere ceramice, distanțiere PCB din plastic (Nailon stabilizat termic, nailon modificat la impact, acetal, PVC și polistiren). De asemenea, distanțiere PCB din nailon, plus nailon cu umplutură de sticlă și nailon cu inserții de alamă
Bare de izolare ceramică

Bile izolatoare din ceramică

  • Distanțierul nefiletat nu necesită echipament de asamblare - se aplică manual
  • Sunt concepute pentru o gamă largă de aplicaţii
Distanțier PCB — fără filet/ rotund/ străpuns

Distanțier PCB - fără filet/rotund/pătruns

  • Distanțier nefiletat
  • Nu sunt necesare echipamente de asamblare – se aplică cu mâna
  • Distanțiere rotunde disponibile într-o gamă largă de materiale
Distanțier PCB — fixare cu siguranță

Distanțier PCB — fixare cu siguranță

  • Distanțierul PCB din nailon susține un design de placă de circuite imprimate cu greutate mare
  • Nu este necesară nicio gaură la bord
  • Bază cu flanșă pentru fixarea stabilă a plăcii
Distanțiere PCB — rotunde, filet Metric, izolator, nailon & alamă

Distanțiere PCB — rotunde, filet Metric, izolator, nailon & alamă

  • Separatoare rotunde filetate mamă-mamă
  • Distanțiere din nailon, metrice, cu inserții din alamă
  • Nu sunt necesare echipamente de asamblare – se aplică cu mâna
  • Ideale pentru situațiile în care este necesară o rezistență mecanică ridicată
  • Asigură distanțarea solidă și izolată pentru aplicații electronice de mare putere
  • Disponibile și ca distanțiere rotunde tată-tată și tată-mamă
Distanțiere PCB — bază hexagonală, izolator, nailon & alamă

Distanțiere PCB — bază hexagonală, izolator, nailon & alamă

  • Separatoare hexagonale cu filet tată
  • Nu sunt necesare echipamente de asamblare – se aplică cu mâna
  • Ideale pentru situațiile în care este necesară o rezistență mecanică ridicată
  • Asigură distanțarea solidă și izolată pentru aplicații electronice de mare putere
Distanțiere PCB — Hexagonale/ nefiletate/ auto-filetante

Distanțiere PCB — Hexagonale/ nefiletate/ auto-filetante

  • Separatoare cu filet interior
  • Șurubul auto-filetant prinde plasticul, pentru o fixare puternică
  • Corp hexagonal
Distanțier tip mamă-mamă, bază hexagonală, metric, izolator, nailon/alamă

Distanțier tip mamă-mamă, bază hexagonală, metric, izolator, nailon/alamă

  • Distanțier rotund din nailon cu bază hexagonală
  • Nu sunt necesare echipamente de asamblare – se aplică cu mâna

Ghidaje pentru plăci de circuite imprimate

Utilizate adesea pentru plăcile cu circuite din interiorul dulapului electric

Accesul este esențial în incintele pentru cabluri electrice și dulapurile electrice. Asigurați-vă că circuitele dvs. sunt complet accesibile cu gama noastră de ghidaje și dispozitive de scos circuite imprimate ușor de instalat.

Tipuri de ghidaje pentru plăci:

  • Disponibile în diferite direcții de montare. Metodele de montare variază de la ghidaje pentru plăci cu șurub, ghidaje cu fixare prin apăsare pentru plăci, ghidaje adezive pentru plăci, oferind o funcție de blocare semi-permanentă sau demontabilă

Materiale ghidaj Card:

  • Opțiunile de materiale includ Acetal, oțel inoxidabil, polistiren, nailon, policarbonat, PVC și ABS, oferind temperaturi de funcționare cuprinse între -40˚C(-40˚F) și 140˚C(284˚F)
Ghidaje pentru plăci de circuite imprimate — Verticale/ Știft din Plastic filetat

Ghidaje pentru plăci de circuite imprimate — Verticale/ Știft din Plastic filetat

  • Ghidaj vertical pentru plăci de circuite imprimate
  • Știft filetat de blocare din plastic pentru susținerea plăcilor cu circuite imprimate
  • Știfturi ușor de cuplat și decuplat cu o apăsare de deget
  • Ghidajele tensionate susțin plăcile în poziție verticală
  • Canalul dublu permite montarea alăturată
Ghidaje pentru plăci de circuite imprimate — cu montare verticală/ înclichetare/ încuietoare

Ghidaj Vertical pentru plăci — înclichetare/ încuietoare

  • Ghidaje pentru circuite imprimate cu montare verticală
  • Clapeta de blocare menține placa în siguranță pe poziție
  • Ghidajele tensionate se montează în orificii pătrate pentru a preveni rotirea
  • Montare rapidă și ușoară
Ghidaje orizontale pentru plăci de circuite imprimate — adezive/ fără montare

Ghidaje orizontale pentru plăci de circuite imprimate — adezive/ fără montare

  • Pentru montarea unui ansamblu placă de circuite imprimate în spații înguste
  • Susține montarea orizontală
  • Suporturile cu bază adezivă asigură o stabilitate suplimentară
Ghidaj orizontal pentru plăci — adeziv/ fără montare/ alunecare/ pe o parte

Ghidaj orizontal pentru plăci — adeziv/ fără montare/ alunecare/ pe o parte

  • Metodă inovatoare de montare orizontală
  • Fixare fermă pentru orice lățime a plăcii
  • Permit instalarea și îndepărtarea ușoară a plăcilor cu circuite.
Ghidaj orizontal pentru plăci — înclichetare/ canal adânc

Ghidaj orizontal pentru plăci — înclichetare/ canal adânc

  • Ghidaje pentru plăci din nailon 6,6
  • Adâncimea de fantă permite reținerea maximă a plăcii de circuite
  • Ideale pentru vibrații puternice și șocuri

ACCESORII PENTRU LED-uri

Utilizate adesea pe plăcile cu circuite în cadrul aparatelor, electrocasnice, bunuri gri, bune negre

Asigurați calitatea produsului și preveniți defecțiunile cu o gamă de soluții ușor de instalat, care asigură un finisaj de impact și atractiv. Acest ghidaj pentru LED-uri vă arată cum: Ghidaj pentru LED-uri pentru construcția de produse și panouri.

Tipuri de echipamente pentru LED-uri:

  • Gamă construită pentru a obține rezultate maxime de la LED-uri, inclusiv aceste categorii: suport lentilă LED, tub lumină LED, suport lumină LED și distanțier LED
  • Suporturile pentru LED-uri oferă o montare ușoară cu siguranță și oferă utilizatorilor posibilitatea de a monta LED-urile în poziție verticală sau în unghi de 90 °.

Adaptabilitate distanțiere pentru led-uri:

  • Proiectate pentru a asigura controlul înălțimii și reținerea firelor cu o serie de tipuri de LED-uri, concepute pentru a se potrivi plăcii dvs. de circuite imprimate
Suport lentilă pentru LED-uri

Capace lentilă pentru LED-uri

  • Suport lentilă pentru LED-uri conceput pentru a susține un LED standard de 5 mm în timp ce transmite lumină la un unghi de 10Ëš
  • Disponibile cu sau fără garnitură inelară de etanșare
Conductă de lumină LED

Conducte verticale de lumină

  • Disponibile cu formă frontală plană sau convexă
  • Oferă protecție ESD pentru LED-uri (descărcare electrostatică)
Suport LED — unghi 90˚

Suport LED — unghi 90˚

  • Montează LED-urile la un unghi de 90˚ 
  • Se montează ușor cu mâna
Distanțiere pentru LED-uri — distanțiere rotunde, metrice

Distanțiere pentru LED-uri — distanțiere rotunde, metrice

  • Trei stiluri diferite pentru LED-uri de 3 mm și 5 mm
  • Asigură controlul înălțimii
  • Reținerea și stabilitatea firelor cu plumb
Distanțiere pentru LED-uri — pătrate

Distanțiere pătrate pentru LED-uri

  • Minimizează deplasarea și variația înălțimii
  • Asigură uniformitatea produselor și ușurința producției
  • Design pătrat ideal pentru aplicații în unghi
Distanțiere pentru LED-uri — cilindrice, dimensiuni în inch, turnate, 5 mm

Distanțiere pentru LED-uri — cilindrice, dimensiuni în inch, turnate, 5 mm

  • Separatoarele conice interne ghidează firele cu plumb și împiedică scurtcircuitarea conductelor
  • Minimizează deplasarea și variația înălțimii
  • Asigură uniformitatea produselor și ușurința producției

Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.

Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.

Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.

Întrebări?

Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.