Ghid rapid: Componente pentru prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului
Dacă proiectezi sau instalezi o mașină pentru prelucrarea lemnului, cum ar fi un fierăstrău panglică, sau o mașină pentru prelucrarea metalelor – de exemplu, o mașină de rindeluit – vei avea nevoie de componente care pot amortiza vibrațiile și zgomotul.
Confortul și ușurința în utilizare ar trebui să fie, de asemenea, un aspect important, așadar, gândiți-vă să integrați principiile ergonomiei în procesul de prelucrare a metalelor sau în producția de lemn. Componentele dvs. vor fi utilizate în mod constant, în unele cazuri, 24/ 7, astfel încât acestea vor trebui să fie durabile pentru a asigura longevitatea echipamentului, prevenind defectarea și timpii de nefuncționare. Siguranța pentru operator este o altă preocupare, deci calitatea ar trebui să fie o prioritate. Componentele de calitate vor asigura, de asemenea, protecția echipamentului dvs. și a produsului fabricat.
Componentele pe care le recomandăm în acest ghid sunt ideale pentru orice proiectați, indiferent dacă aveți un strung sau o mașină de frezat. Acest lucru este valabil și pentru proiectarea unei mașini de găurit, a unei mașini de îmbinat în coadă de rândunică, a unei mașini de găurire multiplă sau a unei prese multifuncționale (Ironworker). Componentele mașinii de frână prin presare, de exemplu, pot fi utilizate și la mașinile de imersare și viceversa. Dacă nu sunteți sigur dacă o componentă de aici este potrivită pentru aplicația dvs., vă vom răspunde cu plăcere la orice întrebări.
De asemenea, va trebui să vă gândiți la soluții de mascare pentru vopsirea panourilor și pereților exteriori ai utilajului. Luați în considerare bușoanele noastre de mascare fără flanșă și benzile de mascare la temperaturi ridicate.
Pentru a vă ușura munca, v-am pus la dispoziție mostre gratuite din majoritatea soluțiilor noastre, astfel încât să puteți încerca produsele înainte de a le cumpăra. De asemenea, puteți descărca schițe CAD gratuite ale soluțiilor noastre pentru a vă ajuta să proiectați aplicația.
Mașini de fabricare a metalelor
Procesul de fabricare a utilajelor CNC poate implica multe materiale diferite, cum ar fi metal, lemn, sticlă și plastic. În această secțiune, ne vom referi doar la metal. Dacă aveți în vedere componentele, aveți deja o idee despre cum să proiectați o mașină de frezat CNC. Alegerea componentelor va influența designul dvs., deci iată o privire asupra pieselor mici de care ar trebui să țineți cont.
Picioare de nivelare cu prizon
Picioarele industriale de nivelare cu bază pivotantă se ajustează pe suprafețe neuniforme pentru a echilibra centrul de prelucrare. Picioarele articulate și plăcuțele cu diametrul mare oferă nivelare și susținere solidă. Bază de Nailon.
Utilizate în mod obișnuit: sub mașină
Suporturi de montare antivibrații pentru solicitări intense
Similar cu picioarele din cauciuc montate prin înșurubare, aceste suporturi antivibrații absorb șocurile și reduc zgomotul comun la utilajele industriale de prelucrare a metalelor. Aderență mare la podea și realizată din TPE. Disponibile și: garnituri de montare antivibrații, care acționează ca amortizor și absorb vibrațiile.
Utilizate în mod obișnuit: sub mașină
Design industrial solid, cu prindere ergonomică și configurat la un unghi drept de tip conector masculin. Montare cu prezon filetat. Fabricați din oțel inoxidabil. Disponibile și: mânere încastrate montate cu șurub.
Utilizate de obicei: uşi pentru utilaje
Asiguraţi-vă că garniturile şi garniturile uşii sunt una dintre componentele maşinii dvs. CNC. Profilurile prinse cu cleme oferă protecție pentru margini și o etanșare fermă. Utilizate pe tablă, protejează împotriva vibrațiilor și pătrunderii umezelii și murdăriei. Disponibile din EPDM și PVC. Disponibile și: bandă de izolare împotriva intemperiilor, care funcționează și ca bandă de etanșare.
Utilizate de obicei: în interiorul uşilor şi panourilor utilajelor
Designul echipamentului dvs. CNC va avea nevoie de componente pentru panoul de comandă. Ventilatorul, care răcește componentele PCB, va trebui să fie ținut în stare bună de funcționare. Setul nostru de filtre pentru ventilator vă ajută să vă asigurați că, cu o protecție pentru ventilator, capac pentru filtru, foi de plasă pentru ventilator și filtru din pâslă. Dimensiune ventilator: 120 0 mm.
Utilizate de obicei: panou de comandă pentru utilaje
Apărătoare pentru ventilator, metal, fixare cu șurub
Protecțiile pentru ventilatoare ajută la protejarea aplicației de calcul a designului echipamentului dvs. CNC. Acestea împiedică pătrunderea reziduurilor către palele ventilatorului și obstrucționarea acestuia. Aplicație cu montare prin înșurubare. Realizate din sârmă de oțel.
Utilizate de obicei: panou de comandă pentru utilaje
Dispozitiv de instalare și extragere placă de circuite imprimate
Ghidajele pentru plăci din Plastic sunt rezistente și rigide și au forță de prindere optimă pentru a ajuta atât la inserarea, cât și la extragerea plăcilor cu circuite imprimate din tablă. Interval de temperatură de funcționare: de la -40ËšC la 90ØŠC. Nailon 6/6. UL94 V-2.
Utilizate de obicei: panou de comandă pentru utilaje
Distanțierele autofiletante pentru plăci de circuite imprimate sunt ideale pentru prelucrarea și fabricarea CNC. Simplifică instalarea prin înșurubare directă în panouri, fără a fi nevoie de piulițe sau șaibe. Oțel călit placat cu zinc
Utilizate de obicei: panou de comandă pentru utilaje
Proiectate pentru flexibilitate și securitate a utilajelor de prelucrare a metalelor. Butonul suplimentar de blocare previne deschiderea accidentală, iar încuietoarea poate fi montată cu fitinguri M4 standard. Opritorul este livrat împreună cu încuietoarea. Realizat din oțel inoxidabil 304.
Utilizate de obicei: uşi şi panouri pentru utilaje
În design Ergonomic, cu mâner sferic din plastic, această manetă de transmisie durabilă este perfectă ca una dintre piesele utilajelor dvs. de polizare. material arbore din oțel inoxidabil.
Utilizate de obicei: fabricarea externă; pentru schimbarea angrenajelor la un punct de pivotare
Mașini de fabricat lemn
Mașini pentru gravarea lemnului, mașini de tăiat lemn cu laser, mașini de șlefuit lemn, fierăstrău industrial pentru lemn — acestea și alte utilaje de lemn diferite vor avea nevoie de aceleași componente mici.
.
Brățări autoblocante robuste, de înaltă calitate, potrivite pentru utilaje industriale de prelucrare a lemnului. Brățara autoblocantă împiedică desfacerea accidentală. Disponibile în negru și natural. Nailon 6/6. UL94 V-2. Disponibile și: brățări pentru cabluri deblocabile.
Utilizate de obicei: în interiorul utilajelor
Manșoane pentru cabluri deschise
Manșoanele Standard se fixează cu siguranță pentru o instalare rapidă și ușoară. Protejează firele și cablurile care trec prin panourile mașinii de frezat. PVC flexibil
Utilizate de obicei: panouri interne pentru utilaje
Potrivite pentru furtunuri de aspirație care extrage praful de lemn și așchii de la utilajele de strunjire a lemnului și echipamentele de șlefuire. Casa acestei cleme pentru furtunuri cu melc este sudată la fața locului, iar cuplul poate fi atins cu un șurub hexagonal de C7. Oțel inoxidabil
Utilizate de obicei: furtunuri cu aspirație
Chingi pentru furtunuri şi tubulatură
Designul cu bandă autogripantă fixează sigur furtunurile. Furtunurile pot fi extinse sau contractate în timpul pornirii sau opririi maşinii dvs. cu mitră. Versiunea pentru condiţii dificile este ranforsată cu nailon balistic cordura şi este sudată cu ultrasunete de materialul autogripant de 1 1/ 2”. Plasă de nailon țesută cu cataramă delrin placată cu nichel.
Utilizate de obicei: ansambluri de furtunuri grele
Protecții spiralate pentru furtunuri
Banda de înfășurare spiralată pentru furtunuri protejează furtunurile designului mașinii dvs. de frezat CNC cu control anti-strivire. De asemenea, reduce ruperea și uzura abraziunii, crescând durata de viață a furtunului, reducând la minimum timpii de nefuncționare costisitori și crescând siguranța operatorului. Disponibile în negru sau galben. Realizat din HDPE.
Utilizate de obicei: furtunuri
Mânerele canelate asigură o prindere fermă și ergonomică. Aceste mânere elegante, dar funcționale, se montează pe elemente cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, combustibililor și lubrifianților. Ideale pentru acţiunile mecanice necesare în industria prelucrării lemnului. Disponibile din PP.
Utilizate în mod obișnuit: dispozitive de prindere, armături și piese ajustabile pentru utilaje
Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite. Acestea reprezintă o soluție rapidă pentru închiderea cavităților panourilor din mașinile de sculptat în lemn, oferind un finisaj curat. Disponibile din PVC fără pete, cu proprietăți excelente de îmbătrânire și TPE, care este rezistent la uleiuri, acizi și substanțe alcaline. Disponibile și din copolimer de nailon și etilen-butilacrilat.
Utilizate de obicei: panouri pentru utilaje
Inserții și glisoare dreptunghiulare
Inserțiile și picioarele de glisare protejează utilizatorii de încuietori, oferind în același timp un aspect estetic mașinii de așchiere a lemnului, mașinii de strung lemn și designului mașinilor pentru prelucrarea lemnului CNC. Disponibile din LDPE, HDPE, nailon și PE. De asemenea, utilizaţi capace de protecţie pentru piuliţe pentru şuruburi, care finisează aspectul, protejând în acelaşi timp maşinile industriale de tăiere a lemnului împotriva forţării.
Utilizate de obicei: la fabricarea echipamentelor
Procesul de producție a lemnului și procesul de îndoire a lemnului generează căldură excesivă, ceea ce face ca bușoanele de ventilație să fie necesare pentru ventilatoarele de răcire și piesele mobile. Disponibile din nailon și oțel inoxidabil, în diferite stiluri. UL94 V-2.
Utilizate de obicei: la fabricarea echipamentelor
Mânere pentru capete de tuburi
Elementele de prindere rotunde cu nervuri sunt ideale pentru aplicațiile în care este necesară prinderea fermă cu degetele. Mânerele de siguranță sunt realizate din material flexibil și durabil, fiind potrivite pentru bare cu dimensiuni standard și nu se rup, desprinde sau sfâșie. Realizate din PVC.
Utilizate de obicei: mânere şi manete pentru utilaje
Menghine manuale cu fixare orizontală
Clemele cu articulație orizontală pentru metodele de prelucrare a lemnului au înălțime redusă pentru a economisi spațiu și mânere ergonomice căptușite. Mânerul și bara de susținere se mișcă în direcții opuse pentru a oferi o capacitate de susținere sigură. PVC și oțel placat cu zinc rezistent la coroziune.
Utilizate de obicei: în timpul producției
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.