Meniu Caută

Termenii și condițile promoției

1.1 Comenzile trebuie primite de Essentra în perioada promoției. Comenzile care îndeplinesc nivelul corect de valoare și un cod corect de promoție vor fi eligibile pentru reducere. 

1.2 Pentru a beneficia de reducere, trebuie să introduceţi codul promoției în comandă sau să-l menționați reprezentantului serviciului pentru clienți Essentra, în momentul comenzii. Comenzile cu o valoare sub pragul aferent reducerii declarate în momentul efectuării comenzii nu vor fi eligibile pentru această promoție. Comenzile cu o valoare sub pragul aferent reducerii declarate în momentul efectuării comenzii nu vor fi eligibile pentru această promoție. 

1.3 Comenzile (fără TVA şi orice taxe de livrare) trebuie să fie mai mari sau egale cu valoarea de eligibilitate prezentată pentru promoția care se aplică. Numai o singură promoție poate fi utilizată pentru o comandă. 

1.4 Această promoție se aplică numai la prețurile de listă publicate în momentul efectuării comenzii și nu pot fi utilizate împreună cu nicio altă reducere sau promoție. 

1.5 La această promoție nu pot participa funcționari publici sau angajații oricărui client al Essentra, care a optat să nu participe (inclusiv angajații săi) la aceste promoții. 

1.6 Sunt excluse comenzile expediate, programate și de export. Comenzile efectuate cu coduri promoționale nu pot fi modificate, anulate, schimbate sau retrase, cu excepția cazului în care aceste acțiuni sunt determinate de circumstanțe pentru care Essentra este responsabilă sau dacă acestea ar afecta drepturile dvs. legale. 

1.7 Essentra îşi rezervă dreptul de a modifica sau retrage promoția și de a schimba acești termeni și condiții oricând, fără notificare prealabilă, dar aceasta nu va afecta nicio comandă eligibilă efectuată înaintea oricărei astfel de modificări sau retrageri. 

1.8 Nu vor fi oferite alternative în bani, totale sau parțiale, pentru nicio ofertă. 

1.9 MISSING CONTENT

1.10 Această promoție nu poate fi transferată și nu este disponibilă nicio alternativă în bani. Această promoție nu poate fi utilizată împreună cu nicio altă promoție, ofertă specială, reducere sau rabat. În cazul în care există vreo discrepanță între acești termeni și condiții și termenii și condițiile standard ale Essentra aplicabile comenzii dvs., vor prevala termenii și condițiile standard.