Meniu Caută

COVID-19
Afirmație

COVID-19 <br />Afirmație

Stimate client,

Informații actualizate din partea Essentra Components cu privire la Coronavirus (COVID -19)

Pandemia COVID-19 continuă să afecteze deplasarea persoanelor și transportul bunurilor într-un număr tot mai mare de țări de pe întreg globul. Situația este în permanentă transformare, iar Essentra Components își dorește să vă țină la curent cu privire la modul în care continuăm să ne sprijinim personalul și clienții.

Facem tot ce se poate pentru a avea garanția că vă punem la dispoziție produsele necesare activității prin care răspundeți provocărilor curente.

  • Continuăm să colaborăm cu echipele noastre operative, a căror siguranță este o prioritate, străduindu-ne, în același timp, să nu întrerupem serviciul.
  • În calitate de producător și distribuitor, ne străduim să ne păstrăm activitatea în funcțiune și să ne ajutăm clienții să rămână activi, menținându-ne nivelurile de servicii. Verificăm încontinuu nivelurile stocurilor, pentru a avea garanția că deținem produsele necesare atunci când vă trebuie.
  • Dispunem de un lanț activ de aprovizionare, cu o rețea globală de 12 puncte de producție și 33 de centre de distribuție, menite să se adapteze climatului actual și să vină în sprijinul cererii clienților.
  • Pentru a avea garanția că ne putem sprijini clienții ori de câte ori au nevoie, ne-am dotat echipele pentru a putea lucra de acasă, pentru a avea certitudinea că vă putem oferi în continuare serviciile noastre. Acest lucru, împreună cu site-ul nostru web, le garantează clienților noștri că pot găsi ceea ce caută, atunci când au nevoie.
  • În momentul de față, sectoarele esențiale sunt extrem de importante, iar noi oferim un suport suplimentar clienților care operează în sectoarele medical și de sănătate, continuând să le punem la dispoziție componente esențiale, asigurându-ne, astfel, că își pot menține cererea.

Essentra Components continuă să urmărească situația actuală, respectând îndrumările grupurilor și organizațiilor relevante, inclusiv ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Sănătatea și siguranța clienților și angajaților noștri continuă să reprezinte prioritatea noastră principală.

Pentru mai multe informații despre virus și Întrebări și Răspunsuri asociate, consultați site-ul web ale OMS: - -

www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Dacă aveți întrebări, puteți contacta echipa dumneavoastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790.

Cu stimă,

Scott Fawcett
Managing Director
 

Opening times

Customer services are available: 
Mondays to Thursdays 8:00am to 5:30pm and Fridays 8:00am to 5:00pm
 

Ways to get in touch

Phone: +40 317 112 790
Email: info@essentracomponents.ro