Meniu Caută

Elemente de fixare


Piuliţe şi şaibe
  • Descoperiți gama noastră de piulițe și șaibe, concepute pentru fixare sigură și distribuție îmbunătățită a sarcinii. Disponibil în oțel, oțel inoxidabil și multiple materiale plastice, inclusiv PVDF, PC, PEEK și altele.

    • Nucile oferă un finisaj elegant, în timp ce șaibe previn deteriorarea suprafeței și beneficiază de proprietăți de izolare prin etanșare.

    • De încredere în industrii precum automotive, construcții, instalații electrice și sisteme HVAC.

    • Gama noastră include diferite tipuri de piulițe, inclusiv piulițe piuliță fluture și din tablă, precum și șaibe de mare rezistență pentru aplicații cu solicitări ridicate.

    • Pentru o protecție și stabilitate suplimentară în asamblările dumneavoastră, asigurați-vă că verificați gama noastră de distanțiere, tije și șuruburi.

Tije și șuruburi
  • Descoperiți gama noastră de tije și șuruburi la Essentra Components. Prizoanele și tijele complet filetate sunt ideale pentru aplicațiile în care nu este necesar un cap de șurub sau când spațiul este limitat. Datorită faptului că, prin înșurubare, intră complet în materialul de montare, pot fi înșurubate direct în piesă. Șuruburile noastre de înaltă calitate vă garantează că produsul este bine prins pentru o utilizare riguroasă, fixându-vă în siguranță componentele vitale. Gama noastră de șuruburi include șuruburile înecate, ideale pentru aplicații în care capul nu trebuie să iasă în afară și șuruburile cu cap hexagonal, care sunt dispozitivele de fixare ideale pentru fixarea mecanică a materialelor. Pentru mai multe informații, consultați centrul nostru de Cunoaștere, care oferă articole și studii de caz, din diverse sectoare și aplicații.

Fixare panouri și nituri
  • Gama noastră de nituri și dispozitive de fixare a mobilierului oferă atât de multe posibilități, cu garanția satisfacerii nevoilor dvs. de proiectare și de fabricație. Pentru aplicațiile pentru mobilă, avem o gamă întreagă de produse solide și ușor de instalat, cum ar fi conectori pentru mobilier, elemente de fixare a mobilei, came pentru mobilă și îmbinări pentru mobilier. Pentru aplicații mai exigente, cum ar fi automatizare sau electronice, gama noastră vă oferă stabilitate și durabilitate la temperaturi ridicate, și cuprinde nituri din plastic, din nailon, cu gaură oarbă sau cu fixare prin împingere. Nu puteți decide ce soluție doriți? Vizualizați gama noastră de ghiduri și sfaturi utile, Ghidul inginerilor de proiectare pentru elementele de fixare și Un ghid rapid pentru cumpărarea elementelor de fixare.

Separatoare şi distanţiere
  • Proiectarea și construirea de electrocasnice, dulapuri electrice sau echipamente de birou necesită capacitatea de a gestiona conductivitatea și spațiul. Gama noastră oferă o selecție variată de distanțiere pentru a susține, bloca, spația sau ghida aplicația. Distanțierele noastre nefiletate sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicaţii. Sunt disponibile variante realizate din materiale diferite și o gamă largă de dimensiuni.