Menu Search

Ekspert w produkcji zabezpieczeń ogólnych

Ponad 65-letnie doświadczenie w produkcji, pozwala nam wytwarzać szeroką gamę zabezpieczeń ogólnych. Nasz asortyment obejmuje nasadki i zaślepki, zaślepki do profili, elementy maskujące odporne na działanie wysokiej temperatury, zabezpieczenia węży, osłony rur i kołnierzy oraz osłony transportowe. Oferujemy również rozwiązania niestandardowe do różnych zastosowań.

Dlaczego warto kupować w firmie Essentra

   Ponad 11 000 części standardowych dostępnych do wysyłki

    Dostępność ułatwiających projektowanie plików CAD 2D i 3D

   Możliwość otrzymania darmowych próbek - sprawdź swój wybór

   Wsparcie naszych wewnętrznych zespołów badawczo-rozwojowych w        opracowaniu rozwiązań niestandardowych

   Fachowe porady gotowych do pomocy inżynierów z działu sprzedaży

Ochrona kluczowych rozwiązań

Zabezpieczenia do pneumatyki i hydrauliki siłowej

Pokrywy rur i osłony kołnierzy

Zabezpieczenia do przechowywania i transportu

Zabezpieczenia do malowania i obróbki powierzchniowej

Kapturki ochronne do łbów śrub i nakrętek

Zabezpieczenia do mebli i konstrukcji metalowych

Nowości na rok 2026: Nowości na rok 2026: Elementy ochronne i złączne

Nowa seria produktów z materiału PCR

Odkryj naszą nową serię zabezpieczeń ogólnych wykonanych w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu PCR*.

Wyprodukowane w Europie, zaprojektowane i wykonane ze zrównoważonych materiału. Nasze produkty ze 100% PCR dostępne są z wysyłką tego samego dnia, dostępne są również bezpłatne próbki.

*Barwione serie wykonane w 98% z PCR

Zobacz wszystkie nasze produkty PCR

Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Doprowadzić do zerowego bilansu netto
operacji bezpośrednich do roku 2040

Zawartość pochodząca z recyklingu jest standardowo
stosowana w ponad 7 000 produktach na całym świecie i
wielu nowych asortymentach zabezpieczeń ogólnych

Uzyskać certyfikat Zero Waste to Landfill (wyeliminowanie odpadów trafiających na składowiska)
najpóźniej do 2030 roku

Zapytaj naszych ekspertów