Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Zatrzaskowe Mocowanie na szynie

 (15 Produkty)


Kasety na światłowody — system, zestaw

Idealne rozwiązanie do eliminacji makro- i mikrozagięć mogących powstawać podczas nieodpowiedniego prowadzenia włókien światłowodowych. Istnieje możliwość układania kaset jedna na drugiej w dowolnej liczbie oraz prowadzenia włókien światłowodowych pomiędzy różnymi kasetami. Do stosowania z uchwytami i osłonami spawów światłowodowych i rurkami ograniczającymi wygięcia. Pokrywki, kasety i zawiasy są również sprzedawane oddzielnie.

Miniaturowe uchwyty przewodów

Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.

Grupa SR: SR2104

Nieryglowane uchwyty przewodów

Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.

Opaski skręcane z dystansem

Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.

Grupa SR: SR2051

Przejściówki do złącz ST i SC

Przejściówki do złączy ST i SC umożliwiają przekształcenie otworu na złącze SC w otwór na złącze ST. Duplekser światłowodu umożliwia otwarcie i zakończenie kabla z włóknami aramidowymi. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V2.

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Szpule światłowodowe

W naszym asortymencie produktów do organizacji światłowodów znaleźć można szpule niskoprofilowe umożliwiające zwijanie nadmiaru światłowodu na płytce drukowanej. Niektóre mogą zostać rozłożone, tak aby zapewniały kontrolowane zagięcie pod kątem 90 lub 180. Niektóre szpule można ustawić w stos i zamontować nad płytką PCB. Materiał: nylon czarny i w kolorze naturalnym Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Grupa SR: SREFA04

Uchwyt przewodów zabezpieczający

Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.

Uchwyt światłowodu — uchwyt do owijania

Uchwyt światłowodu (do owijania) wykonany z PVC jest wykonany z dwóch ekstrudowanych klipsów tworzących zacisk o gładkiej, zakrzywionej powierzchni, na której można umieszczać wiązki światłowodowe, i która ogranicza promień wygięcia światłowodu. Kolor czarny. Klasa palności UL94 V0.

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Uchwyty światłowodów

Te uchwyty spawów światłowodów wykonano z nylonu lub polipropylenu (PP). Są dostępne w różnych konfiguracjach gniazd i sposobów mocowania; mogą pomieścić do 24 połączeń światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2. Standardowe kolory to: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.

Zaciski kablowe do szyn DIN

Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.

Zaciski ograniczające promień zgięcia światłowodu

Klipsy ograniczające promień zgięcia światłowodu są wykonane z nylonu w kolorze naturalnym i czarnym. Zapobiegają przerwaniom i zagięciom prowadzonych światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Grupa SR: SROFTHSP

Zaciski rozdzielające

Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.

Zaślepki do blachy

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: PA66, PA Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Grupa SR: SR2041