Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Zabezpieczenia do przechowywania i transportu

 (70 Produkty)

Rozwiązania zabezpieczające do przechowywania i transportu mają kluczowe znaczenie dla ochrony produktów podczas przenoszenia, transportu i przechowywania. Rozwiązania te minimalizują uszkodzenia, zapobiegają wnikaniu zanieczyszczeń i zapewniają bezpieczeństwo towarów, co czyni je niezbędnymi w takich branżach, jak produkcja, logistyka, motoryzacja i budownictwo.

Kluczowe komponenty to:

Zaślepki i nasadki
Zaślepki i nasadki służą do zabezpieczania otworów, gwintów i wrażliwych komponentów rur, profili i maszyn. Zabezpieczają przed zanieczyszczeniami, pyłem i wilgocią, zapewniając integralność produktu podczas transportu i przechowywania.

Plomby zabezpieczające i osłony transportowe
Plomby zabezpieczające umożliwiają stwierdzenie niepowołanego dostępu i zapobiegają niepowołanemu dostępowi do towarów. Są one powszechnie stosowane w pojemnikach, pojazdach i opakowaniach w celu zwiększenia bezpieczeństwa i utrzymania integralności łańcucha dostaw.

Osłony krawędzi i narożników
Osłony krawędzi chronią krawędzie i narożników produktów, zwłaszcza palety i pudełka, przed uszkodzeniami spowodowanymi taśmą, układaniem w stos lub uderzeniami podczas przenoszenia.

Kliny do rur
Kliny do rur stabilizują elementy cylindryczne, takie jak rury i rolki podczas transportu, zapobiegając ich przemieszczaniu i potencjalnym uszkodzeniom. Zazwyczaj są wykonane z wytrzymałych materiałów, co zapewnia pewne pozycjonowanie.

Siatki zabezpieczające z tworzywa sztucznego
Plastikowa siatka zabezpieczająca to lekkie rozwiązanie do ochrony delikatnych lub nieregularnych kształtów. Zapewnia amortyzację i chroni produkty przed otarciami lub uderzeniami podczas przechowywania i transportu.


Osłony zabezpieczające do śrub

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Osłony śrub dwustronnych

Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.

Osłony śrub dwustronnych zapewniają ochronę rusztowań. Konstrukcja umożliwia dobre mocowanie na odsłoniętych śrubach zaciskowych rusztowań.Pomaga chronić przed zużyciem wynikającym z wpływu warunków atmosferycznych i zmniejsza ryzyko powstania urazu.Dobre dopasowanie i trwałość. Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1048

Plomba etykietowa VOID

Tamper Evident Labels features a matt surface suitable for writing on and come in die-cut pieces. Some options leave a visible security 'void' message, while others do not leave any residue.

  • Etykiety umożliwiające stwierdzenie niepowołanego dostępu, z matową powierzchnią nadającą się do pisania, dostarczane w postaci naciętych kształtek.
  • Dostępne w wariancie, który nie pozostawia śladów, oraz wariancie, który pozostawia widoczny napis „void” o naruszeniu zabezpieczeń.
  • Łatwy sposób na sprawdzenie, czy przedmiot lub opakowanie nie zostały otwarte.
Kolor: Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Plomby CartLock

Narrow Recess Seals are designed to indicate signs of tampering or breach. These seals are ideal for securing in-flight trolleys, ATM cassettes, and other cart applications. The all-plastic design features an acetal jaw locking mechanism.

  • Zaprojektowane specjalnie z myślą o ujawnianiu śladów manipulacji i włamań. Przydatne w zastosowaniach wymagających bardzo wąskich plomb.
  • Idealne do zabezpieczania wózków lotniczych, kaset do bankomatów i innych podobnych zastosowań.
  • Łatwy montaż jedną ręką.
Kolor: Biały, Żółty, Czerwony, Pomarańczowy, Zielony, Niebieski Grupa SR: SRH0043

Plomby PadLock

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

  • Nasze plomby PadLock służą do zabezpieczania towarów podczas transportu i umożliwiają stwierdzenie manipulacji i włamań – to koniec zmartwień podczas transportu.
  • Uszczelkę można wyjąć wyłącznie za pomocą przecinaka do drutów (sprzedawany oddzielnie).
  • Niedroga i bezpieczna jednorazowa alternatywa dla tradycyjnych kłódek.
Materiał: , Polipropylen Kolor: Biały, Niebieski, Zielony, Czerwony Grupa SR: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Plomby do urządzeń i liczników

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

Plomby do urządzeń i liczników zaprojektowano specjalnie z myślą o ujawnianiu śladów manipulacji i włamań na różnorodnych licznikach lub obiektach, które wymagają zabezpieczenia cienkim drutem.Cienki metalowy drut można przewlec przez otwory małe lub o skomplikowanym kształcie.Idealne do liczników wody i energii elektrycznej, skrzynek przyłączeniowych i innych skrzynek bezpieczeństwa. Materiał: PC, ABS, Poliwęglan, Stal Kolor: Niebieski, Żółty, Czerwony, Pomarańczowy, Zielony, Biały, Naturalny Grupa SR: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Plomby linkowe — korpus metalowy

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Nasze metalowe plomby linkowe mogą być używane na całym świecie do zabezpieczania towarów podczas importu i eksportu. Typowe zastosowania obejmują pojemniki transportowe, pojemniki towarowe, ładunki kolejowe, ciężarówki i przyczepy.
  • Stalową linkę można wyjąć wyłącznie za pomocą narzędzia.
  • Zgodne z ISO17712:2023 i C-TPAT z kablami o średnicy 3,5 mm i większej.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Niebieski, Czerwony, Brąz Grupa SR: SRH0017, SRAluLock

Plomby linkowe — korpus plastikowy

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Nasze plastikowe plomby linkowe mogą być używane na całym świecie do zabezpieczania towarów podczas importu i eksportu. Typowe zastosowania obejmują pojemniki transportowe, pojemniki towarowe, ładunki kolejowe, ciężarówki i przyczepy.
  • Zaawansowany mechanizm blokujący i elementy umożliwiające stwierdzenie manipulacji.
  • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie, dostępne opcje to: 120 kg (średnica 1,5 mm) i 150 kg (średnica 2,0 mm).
Kolor: Niebieski, Zielony, Czerwony Grupa SR: SRH0021

Plomby o stałej długości — plastikowe

Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.

Ekonomiczna plomba o stałej długości. Idealna do zabezpieczania drzwi ciężarówek i kontenerów.Dostępne są trzy typy, w tym warianty z tworzywa sztucznego.Łatwość użycia Materiał: , Polipropylen Kolor: Niebieski, Biały, Żółty, Czerwony, Pomarańczowy, Zielony Grupa SR: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Plomby zabezpieczające

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

  • Nasze plomby zabezpieczające umożliwiają stwierdzenie niepowołanego dostępu do plastikowych pojemników oraz zabezpieczenie przed kradzieżą i zanieczyszczeniem.
  • Idealne do pojemników do przechowywania i na zakupy.
Materiał: Stal, PP, HIPS Kolor: Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Zielony, Naturalny, Biały, Niebieski Grupa SR: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby zaciskowe — pasek gładki

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Plomby zaciskowe z gładkim paskiem to plomby indykatywne, które ujawniają ślady manipulacji i włamania w różnorodnych zastosowaniach.Łatwy montaż i zaciśnięcie do odpowiedniej średnicy.Dostępnych jest kilka rodzajów plomb, w tym z dłuższymi etykietami oraz z uchwytem zrywającym umożliwiającym szybkie i łatwe usunięcie. Materiał: , Polipropylen, PP Kolor: Pomarańczowy, Niebieski, Czerwony, Biały, Zielony, Żółty, Czarny Grupa SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Plomby zaciskowe — pasek koralikowy

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

Całkowicie plastikowe plomby zaciskowe z paskiem koralikowym, który doskonale sprawdzi się przy zaciskaniu śliskich materiałów.Ujawniają ślady manipulacji lub włamania.Służą do łatwej identyfikacji danych dostawy w celu poprawy wydajności. Materiał: PP, , Polipropylen Kolor: Niebieski, Czerwony, Zielony, Żółty, Biały, Pomarańczowy Grupa SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Plomby ze sworzniem

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Plomba kontenerowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Doskonale nadaje się do zabezpieczania towarów importowanych i eksportowanych, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Typowe zastosowania obejmują: pojemniki transportowe, pojemniki towarowe, ciężarówki, drzwi przyczep i ładunki kolejowe.
  • Posiada wkładkę 18 mm i trzpień sworznia, które utrzymują uszczelnienie na zatrzasku po umyślnym lub przypadkowym zdjęciu plastikowej osłony.
  • Zgodne z ISO 17712:2013 (tylko z powlekanym trzpieniem) i C-TPAT.
Materiał: ABS, PP, Stal Kolor: Żółty, Niebieski, Biały, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony Grupa SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068

Uszczelki na krawędzie

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

Do zabezpieczania plastikowych taśm i odsłoniętych narożników.Działają jak izolator, amortyzując wstrząsy i równomiernie rozprowadzając siłę na całej swojej długości.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i elektronice. Materiał: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Grupa SR: SR1042, SR1177, SR5558

Użebrowane nasadki rur

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387

Użebrowane zatyczki tub

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603

Zabezpieczenia LPG

LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.

  • Zaprojektowane jako dobre i skuteczne rozwiązanie do zamykania butli gazowych LP i zapobiegania szkodliwym wyciekom gazu.
  • Spełnia wymogi kodeksu postępowania Organizacji Gazu Płynnego 15: część 2
  • Do zastosowań przemysłowych, motoryzacyjnych i logistycznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRF0078

Zatyczka Prosta z uchwytem PCR

Popularna seria zaślepek walcowych z uchwytem. Zaprojektowane zostały w celu skutecznej ochrony podczas przechowywania i transportu. Jego podstawową funkcją jest zapobieganie przedostawaniu się uszkodzeń, korozji, brudu i wilgoci do wewnętrznej części komponentu oraz ich zanieczyszczeniu. Te wtyczki mają zintegrowany uchwyt, który umożliwia szybkie i łatwe usunięcie, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTLLPCR

Zatyczki końcówek profili

Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.

Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.

Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.

  • Zapewniają bezpieczne i niezawodne zamknięcie rury zapobiegające wyciekom, zanieczyszczeniom i uszkodzeniu.
  • Są używane w budownictwie, instalacjach wodociągowych i w branży wytwórczej.
  • Zapewniają dokładne i pewne uszczelnienie.
Materiał: LDPE, PVC, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Zatyczki końcówek profili PCR

Zatyczki tub papierowych są zaprojektowane w celu szczelnego zamknięcia końców tub papierowych, aby zapobiec zanieczyszczeniu, wilgoci i uszkodzeniom. Dzięki konstrukcji z montażem na wcisk, można je łatwo wkładać i wyjmować. Zapewnia dobrą osłonę dla grubości ścianek rur pocztowych. Dostępne w różnych rozmiarach i wzorach, aby pasowały do różnych wymiarów rur i ścianek, zapewniając jednocześnie precyzyjne i pewne uszczelnienie.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTFRPCR

Zatyczki z uchwytem centralnym

Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Używane w różnorodnych zastosowaniach.

  • Stożkowy kształt zaślepki oznacza, że pasuje ona do otworów o różnych średnicach wewnętrznych.
  • Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza instalację i demontaż ręką, jak i za pomocą narzędzi.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w instalacjach elektrycznych, maszynach, urządzeniach i panelach sterowania.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Żółty, Pomarańczowy, Czerwony Grupa SR: SR1174, SR1068

Zatyczki zatrzaskowe

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Zatyczki zatrzaskowe PCR

Zatyczki zatrzaskowe skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć, podczas procesów produkcji, przechowywania i transportu, dla wielu produktów. Niewielki nacisk wpina wtyczkę w wewnętrzne żeberko, co ułatwia jej montaż i demontaż. Uchwyt umożliwia usunięcie za pomocą narzędzia, które wykręca zatyczkę.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTFUPPCR

Zaślepka Stożkowa z uchwytem PCR

Zaślepki stożkowe z uchwytem okrągłym zaprojektowano tak, aby umożliwić łatwy demontaż i zakładanie. Charakteryzuje się stożkowym profilem, co zwiększa wszechstronność. Chronią przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją. Wyposażone w solidny uchwyt okrągły, co poprawia obsługę podczas wyjmowania wtyczki. Pierścień zapewnia również ochronę ściany, gdy jest w pełni zainstalowany.

Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCFPCR

  • z 3