W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(32 Produkty)
Klips zapadkowy pozwala bezpiecznie spiąć wiązkę. Możliwość regulacji pozwala obejmować wiązki o różnorodnych średnicach. Po zamocowaniu wiązki uchwyt można otworzyć w celu zmiany prowadzenia kabli. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach z dużymi drganiami. Po zamknięciu uchwytu można go otworzyć dopiero po zwolnieniu wypustki. Dostępny z materiału klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0
Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.
Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.
Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.
Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.
Grupa SR: SR5090
Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania.
Zawiasy skrzydłowe HVAC są wytrzymałymi, swobodnie poruszającymi się zawiasami, specjalnie zaprojektowanymi do dużych i licujących drzwi. Oferują wyjątkową odporność na korozję oraz długoterminową trwałość, nawet w warunkach wysokiej wilgotności i ekstremalnych temperaturach.
Ich prosty, a zarazem skuteczny mechanizm zapewnia płynne działanie, jednocześnie minimalizując zużycie połączonych komponentów.
Są stosowane na panelach dostępu, obudowach kanałów wentylacyjnych oraz drzwiach urządzeń, umożliwiając łatwe otwieranie i zamykanie przy jednoczesnym zachowaniu integralności strukturalnej.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować