W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Pierścienie szybkomocujące to rozwiązanie idealne do łączenia lekkich konstrukcji. Sprawdzają się również jako podkładki przesuwne w punktach obrotu. Tworzywo sztuczne, z którego je wykonano, można poddawać sterylizacji, dzięki czemu idealnie sprawdzą się w zastosowaniach laboratoryjnych i medycznych.
Ich montaż i demontaż nie wymaga użycia specjalnych narzędzi. Zakłada się je szybko i łatwo.
Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.
Grupa SR: SR2791
Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować