W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Pręty połączeniowe POP są łączone z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Te pręty połączeniowe są dostępne w różnorodnych długościach, z materiału giętkiego lub sztywnego, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania.
Zaciski POP są używane z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. W ofercie są zaciski standardowe, motylkowe oraz zaciski do uchwytów na wizytówki, dzięki czemu można je dopasować do różnych zastosowań i elementów o różnych rozmiarach.
Wstępnie złożone zaciski POP umożliwiają prezentowanie materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Możliwość zamocowania różnych klipsów na końcu zestawu oraz różnorodne połączenia pośrednie sprawiają, że te komponenty mogą służyć do mocowania materiałów o różnych grubościach w różnych warunkach otoczenia.
Podstawy klipsów POP są używane z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Te podstawy są dostępne w wersjach wolnostojących, samoprzylepnych i magnetycznych, dzięki czemu można je dopasować do konkretnego zastosowania.
Pierścienie szybkomocujące to rozwiązanie idealne do łączenia lekkich konstrukcji. Sprawdzają się również jako podkładki przesuwne w punktach obrotu. Tworzywo sztuczne, z którego je wykonano, można poddawać sterylizacji, dzięki czemu idealnie sprawdzą się w zastosowaniach laboratoryjnych i medycznych.
Ich montaż i demontaż nie wymaga użycia specjalnych narzędzi. Zakłada się je szybko i łatwo.
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować