W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(29 Produkty)
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.
Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.
Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania..
Grupa SR: SR2332, SR2335
Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do prostokątnych rur. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Gwintowane wkładki i ślizgacze są dostępne w różnych wersjach. Wkładki umieszcza się w zagłębieniu na końcu rur i profili, aby zapewnić czystość i schludny wygląd wykończenia.
Stopki poślizgowe siodełkowe, nazywane również podstawami siodełkowymi, nakłada się na końcówki rurek. Ułatwiają przesuwanie sprzętów, jednocześnie chroniąc powierzchnię przed zarysowaniem. Są wykonane z materiału akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowego (ABS) i wyposażone w filcową podstawę, która umożliwia płynne przesuwanie sprzętów na różnych powierzchniach. Miejsce łączenia z rurką/profilem ma kształt siodełka, a podstawa jest kwadratowa.
Nasze stopki poślizgowe siodełkowe dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i przezroczystej.
Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
Mocowane kołnierzowo uchwyty odchylane to wyposażone w sprężynę uchwyty o zwiększonej wytrzymałości, które składają się na płasko, gdy nie są używane. Uchwyt jest wykonany z nylonu wypełnionego włóknem szklanym. Konstrukcja sprężynowa sprawia, że uchwyt automatycznie wraca do złożonego położenia wyjściowego.
Ta linia uchwytów drzwi i pokryw ze sprężyną zapewnia kontrolowany ruch powrotny uchwytu. Sprężyna umożliwia zatrzymanie uchwytu lub jego powrót do pierwotnego położenia. Produkty nadają się szczególnie do zastosowań wymagających pociągania i unoszenia. Wybór kształtów i materiałów umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań..
Grupa SR: SR5436
Wciskane stopki odbojowe mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana konstrukcja utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
Grupa SR: SR5795
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Wkładki do rur są dostępne w różnych wariantach. Wkładane do końca rurki – idealne do mocowania nóżek poziomujących lub kółek.
Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastąpią zerwane lub zniszczone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Są łatwe w montażu i demontażu i pomagają uniknąć zerwania lub deformacji gwintu w wyniku wielokrotnego dokręcania i wykręcania śruby. Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji wkładkę można bezpiecznie zablokować.Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Wkładki z gwintem są dostępne w wielkościach metrycznych lub metryczno-calowych.Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastąpią zerwane lub zniszczone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastępują zerwane lub uszkodzone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Są łatwe w montażu i demontażu. Pomagają uniknąć zerwania lub deformacji gwintu w wyniku wielokrotnego dokręcania i wykręcania śruby. Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji wkładkę można bezpiecznie zablokować.
Elementy używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Zawiasy skrzydłowe HVAC są wytrzymałymi, swobodnie poruszającymi się zawiasami, specjalnie zaprojektowanymi do dużych i licujących drzwi. Oferują wyjątkową odporność na korozję oraz długoterminową trwałość, nawet w warunkach wysokiej wilgotności i ekstremalnych temperaturach.
Ich prosty, a zarazem skuteczny mechanizm zapewnia płynne działanie, jednocześnie minimalizując zużycie połączonych komponentów.
Są stosowane na panelach dostępu, obudowach kanałów wentylacyjnych oraz drzwiach urządzeń, umożliwiając łatwe otwieranie i zamykanie przy jednoczesnym zachowaniu integralności strukturalnej.
Te zawiasy bez regulacji oporu odchylają i utrzymują panel w miejscu, co eliminuje konieczność stosowania amortyzatora gazowego czy podpórki pokrywy. Wartość momentu obrotowego jest stała i nie wymaga regulacji przez cały czas użytkowania produktu. Asortyment zawiera zawiasy wykonane z różnych materiałów oraz z różnymi wartościami momentu obrotowego, również zawiasy zapadkowe.
Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
Zawiasy z regulacją oporu co 30; umożliwiają pozycjonowanie paneli i utrzymywanie ich w położeniu bez elementów dodatkowych. Moment obrotowy jest ustawiany fabrycznie i nie może być modyfikowany przez użytkowników. Są wykonane z anodyzowanego aluminium. Dostępne są różne wykończenia pozwalające na dopasowanie do określonej stylistyki. Dostępnych jest kilka wartości momentu obrotowego.
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach. Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.
Prostokątne wkładki i ślizgacze pasują idealnie do większości lekkich prostokątnych profili i rurek.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować