W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(2 Produkty)
Pokrętła radełkowane do szybkiego dokręcania mają powierzchnię radełkowaną, która ułatwia chwytanie i obracanie. Można je łatwo dokręcić lub odkręcić samymi palcami, bez konieczności używania narzędzi. Pozwala to zaoszczędzić czas i wysiłek w sytuacjach wymagających częstej zmiany ustawienia.
Pokrętło nakłada się ukośnie na trzpień gwintowany, a następnie umieszcza w położeniu osiowym, aby zamocować na gwincie trzpienia. Można je zablokować, lekko je obracając.
Elementy używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować