Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Silikon Gwinty UNF 150C

 (8 Produkty)


Korki maskujące z uchwytem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Nasadki maskujące typu EZE

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Nasadki na trzpienie do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE/TPV – PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1026

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Naturalny, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Nasadki z kołnierzem

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116

Nasadki z kołnierzem do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: Silikon Kolor: Żółty, Szary, Przezroczysty, Różowy Grupa SR: SR5754

Zaślepki maskujące z kołnierzem

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753