Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Ścianka użebrowana

 (21 Produkty)


Chromowane wkładki kopertowe prostokątne

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Prostokątne wkładki są stosowane z rurami o różnych profilach.
  • Zapewniają estetyczny wygląd.
Materiał: ABS, PE Kolor: Srebrny, Czarny Grupa SR: SR5721, SR1553

Kwadratowe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.

  • Ciasno przylegają do ścianek kwadratowych rur, profili i słupków.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
  • Stosowane w procesie budowy maszyn i tam, gdzie konieczne jest użycie rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Szary, Biały, Czarny Grupa SR: SRILQ

Kwadratowe wkładki skośne

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Łatwy montaż w meblach i konstrukcjach.Idealne rozwiązanie do stosowania z końcówkami rur, na nieregularnych powierzchniach oraz w przypadku rur stykających się z powierzchniami skośnymi.Zaprojektowane pod kątem trwałości i wytrzymałości. Materiał: PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1555

Kwadratowe zaślepki profili z gwintem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Miękkie nasadki radełkowane

Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SRF0010

Nasadki

Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Okrągłe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Wielofunkcyjne okrągłe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do okrągłych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek okrągłych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
Materiał: LDPE Kolor: Szary, Biały, Czarny Grupa SR: SRILT

Okrągłe zaślepki profili

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Owalne wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Wielofunkcyjne owalne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do owalnych rur i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek owalnych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Stosowane w procesie budowy maszyn i tam, gdzie konieczne jest użycie rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SRILO

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Prostokątne wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do prostokątnych rur. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.

  • Idealne wtedy, gdy estetyka nie jest priorytetem.
  • Ciasno przylegają do ścianek prostokątnych rur, zapobiegając zanieczyszczeniu i zapewniając bezpieczeństwo.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
Materiał: LDPE Kolor: Biały, Szary, Czarny Grupa SR: SRILR

Rozprężne wkładki gwintowane

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Dostępne w postaci wkładek szybkomocujących.
  • Idealne rozwiązanie do stosowania z końcówkami rur i połączeniami rur.
  • Używane w przemyśle wytwórczym, opakowaniowym i budownictwie.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567

Wciskane stopki przegubowe

Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.

  • Stosowane w meblach i innych produktach w celu zapewnienia stabilności i mobilności.
  • Dostępne jako jeden element, co ułatwia instalację.
  • Asortyment zawiera elementy o różnych podstawach, a tym samym pozwala je dobrać do różnych zastosowań.
Materiał: Stal Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Wkładki kwadratowe kopułkowe

Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.

Do zabezpieczania kwadratowych rurek i kształtów.Zapewniają atrakcyjne wykończenie rurek o wysokiej jakości.Powszechne w branży budowlanej i meblarskiej. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1556

Zaślepki kwadratowe

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Zaślepki okrągłe chromowane

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Żebrowany trzpień.
  • Łatwy montaż, trzpień zapobiega wypadaniu.
  • Dają efekt starannego wykończenia.
Materiał: ABS, PE Kolor: Czarny, Ciemny chromowany, Chromowany w kolorze srebrnym, Srebrny Grupa SR: SR5723, SR1562

Zaślepki owalne do profili

Owalne zaślepki i ślizgacze to elementy umożliwiające podwyższenie jakości produktu i estetyczne wykończenie końcówek owalnych profili. Są zwykle stosowane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

Elementy te umieszcza się w końcówkach owalnych rurek, na przykład w nogach krzeseł i stołów. Dostępne są rozmiary pasujące do najpopularniejszych rozmiarów i grubości profili.

Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.

  • Mają kształt owalny. Zapewniają wysokiej jakości wykończenie i estetyczny wygląd elementu.
  • Idealne do profili o często stosowanej grubości.
  • Łatwy montaż i demontaż oraz pewne mocowanie.
Materiał: ABS, PE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Chrom Grupa SR: SR5732, SR1557, SR1558

Zaślepki prostokątne

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550

Zaślepki prostokątne lekkie

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Prostokątne wkładki i ślizgacze pasują idealnie do większości lekkich prostokątnych profili i rurek.

  • Zapewniają czystość i estetyczny wygląd.
  • Zapewniają ochronę powierzchni i zapobiega wnikaniu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1552

Złączki do rur

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Służą do łączenia ze sobą kilku rur.Wyposażone we wkładkę gwintowaną, która pasuje do regulowanych stopek i mocowań poziomujących.Zapewniają bezpieczne i niezawodne połączenie. Materiał: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Kolor: Czarny, Szary, Naturalny Grupa SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Ślizgacze okrągłe

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Stosowane jako zatyczka zabezpieczająca lub jako ślizgacz.
  • Pasują do końcówek rur lub rurek.
  • Chronią podłogę przed zarysowaniami, zadrapaniami i innymi uszkodzeniami.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632