W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(125 Produkty)
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.
Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388
Podkładki antypoślizgowe nadają się idealnie do zabezpieczania elementów poziomujących w maszynach i przenośnikach. Wytrzymują duże obciążenia i zapewniają dodatkową ochronę przed tarciem, zapobiegając przesuwaniu i poślizgowi.
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.
Zaprojektowane z myślą o ochronie i estetycznym wykończeniu śrub.Chronią przed wnikaniem pyłu i brudu, uszkodzeniami i korozją.Do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, meblarskim i urządzeniach. Materiał: LDPE - PIR, HDPE Kolor: Brązowy, Czarny, Biały, Szary, Beżowy Grupa SR: , SR1814, SR1804
Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.
Kieszenie na dokumenty są miejscem do umieszczenia dokumentów, które muszą być łatwo dostępne na osłonach maszyn, panelach elektrycznych i w podobnych miejscach. Uchwyty są wyposażone w paski taśmy samoprzylepnej, które ułatwiają szybkie mocowanie.
Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.
Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.
Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.
Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501
Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Łatwy montaż w meblach i konstrukcjach.Idealne rozwiązanie do stosowania z końcówkami rur, na nieregularnych powierzchniach oraz w przypadku rur stykających się z powierzchniami skośnymi.Zaprojektowane pod kątem trwałości i wytrzymałości. Materiał: PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1555
Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
LGP Caps have been developed in collaboration with the LPG sector to assist in avoiding harmful gas leaks. Provides a tight seal for cylinders, valves and fittings, even in harsh environments. Prevents pollutants from entering the applications. Marked with assembly and disassembly directions.
Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.
Przeznaczone do mocowania na górze słupków ogrodzeniowych oraz na rurach i rurkach.Chronią przed warunkami atmosferycznymi, brudem lub wilgocią.Ich montaż lub demontaż jest łatwy i szybki. Materiał: PE Kolor: Biały Grupa SR: SRF0011
Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Dostępne są nasadki standardowe, krótkie i długie.Doskonale nadają się do zabezpieczania rur, rurek i prętów gwintowanych.Zapobiegają przypadkowemu przemieszczeniu. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR5763
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować