W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Przelotki przepustu wielokablowego są technologią umożliwiającą beznarzędziowe łączenie i wprowadzanie kabli do maszyn i urządzeń. Dostępne w różnych rozmiarach, większość asortymentu jest otwarta z nacięciem i otworem. Dostępna jest również opcja zamknięta, która nie posiada nacięcia i otworu. Przelotki te są wykonane z czarnego TPE TPV i posiadają stopień ochrony IP65. Nadają się do stosowania w temperaturach od –30C do 100C. Dołączona płyta systemu przepustu wielokablowego jest dostępna do nabycia oddzielnie.
Idealne rozwiązanie do zastosowań z ograniczoną przestrzenią oraz takich, w których liczy się estetyka. Szybki i prosty montaż bez narzędzi. Zabezpieczają przed kurzem, oferując szybki i łatwy montaż. Nadają się do otworów niegwintowanych.
Przelotka kablowa umożliwia przeprowadzenie wielu kabli i przewodów, zapewniając jednocześnie ochronę przed ostrymi krawędziami. Pomaga utrzymać porządek i organizację kabli. Dostępne w różnych wariantach materiałowych, takich jak: naturalny Nylon 6/6 o klasie palności UL94 V2 i temperaturze pracy ciągłej 80C lub czarna guma silikonowa o twardości 65 Shore A i temperaturze pracy ciągłej 180C. Wszystkie wymiary dotyczą produktu w stanie zainstalowanym.
Ostro zakończona końcówka umożliwia samogwintujące wkręcenie w płytę. Skraca to czas montażu i zmniejsza nakład pracy poświęcanej na mocowanie.
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować