W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(10 Produkty)
Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).
Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.
Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).
Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.
Ekonomiczna plomba o stałej długości. Idealna do zabezpieczania drzwi ciężarówek i kontenerów.Dostępne są trzy typy, w tym warianty z tworzywa sztucznego.Łatwość użycia Materiał: , Polipropylen Kolor: Niebieski, Biały, Żółty, Czerwony, Pomarańczowy, Zielony Grupa SR: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.
This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Plomby zaciskowe z gładkim paskiem to plomby indykatywne, które ujawniają ślady manipulacji i włamania w różnorodnych zastosowaniach.Łatwy montaż i zaciśnięcie do odpowiedniej średnicy.Dostępnych jest kilka rodzajów plomb, w tym z dłuższymi etykietami oraz z uchwytem zrywającym umożliwiającym szybkie i łatwe usunięcie. Materiał: , Polipropylen, PP Kolor: Pomarańczowy, Niebieski, Czerwony, Biały, Zielony, Żółty, Czarny Grupa SR: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Całkowicie plastikowe plomby zaciskowe z paskiem koralikowym, który doskonale sprawdzi się przy zaciskaniu śliskich materiałów.Ujawniają ślady manipulacji lub włamania.Służą do łatwej identyfikacji danych dostawy w celu poprawy wydajności. Materiał: PP, , Polipropylen Kolor: Niebieski, Czerwony, Zielony, Żółty, Biały, Pomarańczowy Grupa SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Ostro zakończona końcówka umożliwia samogwintujące wkręcenie w płytę. Skraca to czas montażu i zmniejsza nakład pracy poświęcanej na mocowanie.
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować