Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Samogwintujące Licowany

 (4 Produkty)


Przełączniki - monoblokowe

Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).

Przełączniki - przycisk/montowane podtynkowo/tworzywo

Kompletne urządzenie obejmuje zacisk i blok styków. Jest dostarczane w postaci niezmontowanej, zapakowane. Wartości znamionowe przełączników to 4 A przy 230 VAC. Są wyposażone w bezpieczne dla palców zaciski śrubowe. Po prawidłowej instalacji przełączniki spełniają wymogi NEMA 4, 4x, 12, 13 i IP65; są olejoszczelne i wodoszczelne. Certyfikaty UL/CSA/CE. Chwilowy NO (odskakuje) lub stabilny NZ (pozostaje zamknięty).

Wkręty samogwintujące — łeb stożkowy ścięty

Ostro zakończona końcówka umożliwia samogwintujące wkręcenie w płytę. Skraca to czas montażu i zmniejsza nakład pracy poświęcanej na mocowanie.

Wsporniki

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702