Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

DIN Niegwintowany Nakładane

 (8 Produkty)


Elastyczne pokrywy rur

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388

Nasadki okrągłe - stożkowe

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.Spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775. Materiał: LDPE, Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1079

Nasadki złącz przegubowych

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Asortyment nasadek zabezpieczających do złączy przegubowych. Zapewniają one ochronę złączy przegubowych przed wnikaniem zanieczyszczeń podczas transportu i przechowywania.
  • Elastyczny wariant z PCV zapewnia pewne mocowanie oraz szybki montaż i demontaż. Opcje z HDPE oferują dobre dopasowanie, zatrzaskując się w miejscu montażu.
  • Nasadka hydraulicznych złączy przegubowych pasuje do elementów DIN 7642 B/E.
Materiał: HDPE, PVC Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1071, SRF0005

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pokrywy wgłębne

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Wpuszczane nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
  • Nadaje się do rur w standardzie DIN: od DN 150do DN 1000.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR1370, SR1371

Użebrowane nasadki rur

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387

Zatyczki użebrowane

Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.

Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.

Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.

  • Dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych.
  • Zaprojektowane do bezpiecznego uszczelniania końcówek rur i rurek.
  • Idealny do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Niebieski, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR