Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

LDPE Niegwintowany Klej

 (43 Produkty)


Elastyczne pokrywy rur

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Chronią gwintowane końcówki rur.Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia. Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388

Kapturki gładkie

Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.

Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.

Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Chronią gwintowane i niegwintowane rury, przewody i pręty.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Są używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023

Kapturki na wkręty

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889

Miękkie nasadki radełkowane

Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SRF0010

Nasadki końcówek profili

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki kulkowe na końcówki rur

Round Ball Caps have excellent strength and a solid press fit to improve the leg design. Ideal for furniture; it guards against damage, while acting as an aesthetically pleasing top or end.

  • Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i bezpiecznym mocowaniem na wcisk.
  • Idealne do projektów meblowych, rzemieślniczych lub architektonicznych.
  • Można ich również używać jako dekoracyjnego elementu górnego lub końcowego.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1634

Nasadki na trzpienie do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE/TPV – PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1026

Nasadki na żeńską część złączy z o-ringiem

Nasze nasadki na żeńską część złączy z o-ringiem służą do zabezpieczania złączy hydraulicznych.

Mają większą długość całkowitą, co zapewnia lepsze zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i zanieczyszczeń. Zawierają również uformowany na dole pierścień ustalający, który zatrzaskuje się pod złączem, mocując je bezpiecznie na czas transportu i przetwarzania.

Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów UNF i JIC.

  • Zostały zaprojektowane z myślą o ochronie powierzchni czołowej złączy z o-ringiem używanych w armaturze hydraulicznej.
  • Mają większą długość całkowitą, co gwarantuje lepszą ochronę.
  • Pasują do gwintów UNF i JIC.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Niebieski Grupa SR: SRCFST, SR1078

Nasadki okrągłe - standardowe

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Nasadki sześciokątne

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Nasadki sześciokątne o sztywnej konstrukcji umożliwiają łatwy montaż i demontaż. Dostępne we wszystkich typowych rozmiarach złączek hydraulicznych.
  • Nadają się również do zabezpieczania komponentów okrągłych.
  • Elastyczne i ekonomiczne.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1127

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Naturalny, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Nasadki uniwersalne

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Służą do zabezpieczania szerokiej gamy śrub dwustronnych.Zapobiegają rdzewieniu lub korozji trzpieni gwintowanych i chronią je przed otarciami.Używane są w procesach produkcyjnych, do wytwarzania poręczy, ogrodzeń, mebli i w innych zastosowaniach. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1056

Nasadki z kołnierzem

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116

Nasadki z kołnierzem do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: Silikon Kolor: Żółty, Szary, Przezroczysty, Różowy Grupa SR: SR5754

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.Spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775. Materiał: LDPE, Elastyczne PCV Kolor: Żółty Grupa SR: SR1079

Osłonki smarowniczek

Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z ułatwiającą chwyt główką radełkowaną lub główką gładką. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.

Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a także zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż.

Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.

  • Zaprojektowano je z myślą o ochronie przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Do stosowania w maszynach, urządzeniach, pojazdach i wszystkich elementach wyposażonych w smarowniczki.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRPITPE, SRPI, SR1019

Osłony otworów pod wkręty

Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.

Zaprojektowane pod kątem estetycznego i profesjonalnego wyglądu powierzchni.Zapewniają estetyczne wykończenie i chronią śruby przed wnikaniem pyłu i brudu.Służą do zakrywania odsłoniętych śrub w meblach, szafkach i zastosowań motoryzacyjnych. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Kość słoniowa, Biały, Ciemnobrązowy, Srebrny, Kremowy, Tekowy, Jasnobrązowy Grupa SR: , SR1612

Osłony zabezpieczające do śrub

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Osłony śrub dwustronnych

Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.

Osłony śrub dwustronnych zapewniają ochronę rusztowań. Konstrukcja umożliwia dobre mocowanie na odsłoniętych śrubach zaciskowych rusztowań.Pomaga chronić przed zużyciem wynikającym z wpływu warunków atmosferycznych i zmniejsza ryzyko powstania urazu.Dobre dopasowanie i trwałość. Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1048

Osłony śrub torx

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Dobrze pasują do śrub z łbem torx.
  • Zapobiega to manipulacji lub nieupoważnionemu dostępowi do elementu mocującego.
  • Używane do montażu w zastosowaniach motoryzacyjnych, przemysłowych i elektronicznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Szary, Biały Grupa SR: SR1816

Osłony śrub z gniazdem Pozidrive

Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.

  • Służą do zakrywania śrub Pozidriv (z łbem krzyżakowym), zapewniając gładkie i estetyczne wykończenie.
  • Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń do zespołu.
  • Doskonale nadają się do mebli, urządzeń i sprzętu elektronicznego.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Czekoladowy, Gliniasty, Brunatno-żółty, Szary, Biały, Brązowy Grupa SR: SR1815

Osłony śrub z gniazdem krzyżowym

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

Zaprojektowane z myślą o ochronie odsłoniętych śrub z łbem krzyżowym przed kurzem i brudem.Łatwy montaż przez wciśnięcie ich w łeb śruby.Stosowane w szafach elektrycznych, rozdzielnicach i w przemyśle. Materiał: PE-HD, LDPE - PIR Kolor: Beżowy, Kość słoniowa, Biały, Tekowy, Jasnobrązowy, Ciemnobrązowy, Czarny Grupa SR: SR1806

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pokrywy wgłębne

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Wpuszczane nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
  • Nadaje się do rur w standardzie DIN: od DN 150do DN 1000.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR1370, SR1371

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068

  • z 2