W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(107 Produkty)
Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.
Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.
Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
Te nasadki zaworów butli gazowych wykonane z polietylenu o niskiej gęstości są opracowywane we współpracy z dużymi europejskimi spółkami gazowymi. Chronią przemysłowe butle gazowe przed wnikaniem kurzu i zabrudzeń. Umożliwiają stwierdzenie otwarcia, czym przyczyniają się do zmniejszenia potencjalnego ryzyka. Istnieje wariant konstrukcji z klapką wentylacyjną, która umożliwia bezpieczne uwalnianie gazu. Asortyment obejmuje wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Asortyment nasadek do złączy przegubowych. Zapewniają zewnętrzną ochronę złączy przed wnikaniem zabrudzeń podczas transportu i przechowywania. Są dostępne warianty z elastycznego PVC lub z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).
Wariant z elastycznego PCV zapewnia bardzo ciasne dopasowanie i optymalną ochronę. Elastyczny materiał i wygodna wypustka na palec przyspieszają montaż i demontaż.
Twardszy HDPE sprawia, że produkt szybko się montuje, łatwo wciskając go w położenie docelowe. Można go używać w temperaturze od minimum -30 do maksimum +80 st. Celsjusza.
Te okrągłe nasadki wieszakowe z czarnego PVC to estetyczne nasadki wyposażone w wygodny wieszak. Dzięki elastyczności są łatwe w montażu oraz oferują dobrą odporność na warunki atmosferyczne, dzięki czemu nadają się do zastosowań zewnętrznych.
Nasze czerwone osłonki smarowniczek to niedrogie rozwiązanie zabezpieczające smarowniczki przed wnikaniem brudu w okresach między smarowaniami. Nasadka jest radełkowana, dzięki czemu łatwo ją chwycić. Dołączona podkładka ustalająca zapobiega przemieszczaniu. Nasadki wykonano z polietylenu o niskiej gęstości.
Nasadka do szybkiego demontażu do zastosowań hydraulicznych. Osłonki wtyku żeńskiego służą do chronią szybkozłącza ISO 7241-1 A i B.
Zostały zaprojektowane tak, by nie zsuwały się z węża. Oferują znakomite zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i wilgoci, a także ochronę przed korozją.
Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji wciskanej to niedrogie elementy, które można wykorzystać do zakrycia odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.
Poprawiają końcowy wygląd urządzenia, a jednocześnie zapewniają zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia.
Nasz asortyment obejmuje cztery typy. Typ 1 służy do zabezpieczania śrub, wkrętów i nakrętek, typ 2 do śrub, wkrętów i nakrętek wraz z podkładkami, a typy 3 i 4 mogą również służyć do osłony dużych śrub dwustronnych. Dostępne wielkości pasujące do różnorodnych rozmiarów gwintów — na pewno znajdziesz element pasujący do Twojego zastosowania.
Osłony nakrętek sześciokątnych zapewniają wyjątkową ochronę nakrętek, śrub i wkrętów w wielu zastosowaniach zewnętrznych. Są odporne na działanie większości substancji chemicznych, a także na warunki otoczenia — chronią odsłonięte łączenia przed wpływem warunków atmosferycznych.
Te trwałe kołpaki ochronne, dostępne w wielu rozmiarach, zapewniają schludne wykończenie.
Te wykonane z LDPE kołpaki na śruby chronią i zakrywają śruby na fornirowanych płytach wiórowych. Asortyment zawiera różne opcje kolorystyczne: białe, tekowe i w odcieniach brązu, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań i rodzajów wykończeń powierzchni.
Osłony zabezpieczające śruby chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami zewnętrznymi. Idealne do ochrony śrub, wkrętów, nakrętek i podkładek. Zapewniają również ładniejsze wykończenie produktu. Ten asortyment zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań.
Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub imperialnych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Nasadka zabezpieczająca i podkładka ustalająca w jednym elemencie. Te osłony złączy przegubowych pozostają w całości podczas montażu, przechowywania i transportu.
Chronią przed uszkodzeniem i wnikaniem zabrudzeń. Produkt jest również wyposażony w pętlę ustalającą. Łatwo je chwycić, nawet w rękawicach. Osłony złączy przegubowych są dostępne w wielu rozmiarach pasujących do różnych zastosowań.
Osłony zabezpieczające do śrub o prostej i wygodnej konstrukcji wciskanej to niedrogie elementy, które można wykorzystać do zakrycia odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.
Poprawiają końcowy wygląd urządzenia, a jednocześnie zapewniają zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia.
Nasz asortyment obejmuje dwa typy. Typ 1 służy do zabezpieczania śrub, wkrętów i nakrętek, a typ 2 do śrub, wkrętów i nakrętek wraz z podkładkami. Dostępne wielkości pasujące do różnorodnych rozmiarów gwintów — na pewno znajdziesz element pasujący do Twojego zastosowania.
Osłony na śruby dwustronne znajdują zastosowanie w rusztowaniach. Ich konstrukcja umożliwia zamontowanie na wszelkich odsłoniętych śrubach dwustronnych zacisków rusztowań.
Ich zastosowanie pomaga chronić śruby dwustronne przed warunkami pogodowymi czy uszkodzeniem przez pracujących przy nich ludzi, a także zapewnia ochronę pracowników przed urazami. Twardy materiał, z jakiego wytwarzane są osłony gwarantuje ciasne dopasowanie i trwałość bez względu na miejsce montażu.
Są produkowane w wielkościach dopasowanych do standardów branżowych, co zapewnia łatwość montażu i przydatność. Dzięki temu można uniknąć pomiarów stosowanych w rusztowaniach śrub dwustronnych. Są dostępne z otworem wewnętrznym o średnicy 13 mm, w którym znajduje się stopniowane żebrowanie zapewniające pewne trzymanie elementu po zamocowaniu.
Osłony śrub imbusowych są dostępne w różnych kształtach i wersjach materiałowych, co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań. Najczęściej stosowane są we wnętrzu obudów UPS, w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których kable wysokiego napięcia przechodzą w pobliżu metalowych łbów śrub. Te osłony można stosować w celu zapobieżenia interferencji między dwoma elementami – łeb śruby musi być zaizolowany. Osłony te zabezpieczają również przed wnikaniem pyłu i brudu. Są oferowane w kolorze szarym, białym i czarnym oraz w wersji z polietylenu o niskiej gęstości i silikonu.
Osłony śrub imbusowych z czarnego LDPE służą do maskowania i zabezpieczania śrub imbusowych przed pyłem, brudem i uszkodzeniami. Oferujemy niewielki wybór rozmiarów.
Osłony śrub torx z LDPE nadają się do śrub stożkowych lub prostych. Osłony śrub torx zapewniają szybkie schludne wykończenie, są dostępne w kolorze białym, szarym i czarnym.
Te nasadki na śruby Pozidriv pasują do śrub Pozidriv (z łbem krzyżakowym). Zapewniają łatwy i szybki montaż, zabezpieczenie łba śruby oraz schludne wykończenie.
Osłony śrub krzyżakowych z czarnego LDPE służą do maskowania i zabezpieczania śrub krzyżakowych przed pyłem, brudem i uszkodzeniami. Asortyment obejmuje kilka kolorów: biały, czarny i odcienie brązu.
Bezpieczne kapturki na wkręty i osłony bazowe służą do estetycznego zakrycia elementów złącznych. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
Dzięki żywym kolorom, w jakich są dostępne te osłony, szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych. Znajdują również zastosowanie w punktach sprzedaży i meblach. Zaślepka bezpiecznie i przy minimalnym wysiłku operatora zatrzaskuje się w miejscu docelowym. Chroni łby śrub, wkrętów, nakrętki i podkładki.
Każda zaślepka i osłona bazowa jest dostępna w sześciu wariantach kolorystycznych, które można mieszać i zestawiać, tworząc element dokładnie dostosowany do wyglądu gotowego urządzenia.
Pokrywy rur o standardowych wymiarach charakteryzują się niską ceną i wysoką jakością wykończenia. Nasze pokrywy rur o standardowych wymiarach są wykonane z różnych materiałów: LDPE i elastycznego PE, i pozwalają dobranie do szerokiego zakresu rozmiarów rur.
Te formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu. Ich budowa umożliwia łatwy i szybki montaż i demontaż ręczny lub za pomocą urządzenia automatycznego.
Asortyment zawiera osłony z wewnętrznym użebrowaniem zapewniającym dobre dopasowanie i oraz artykuły umożliwiające zwolnienie nadmiernego ciśnienia. Ponadto dostępne są osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym. Otwór odpowietrzający umożliwia prawidłowy montaż osłony, a także eliminację nadmiernego ciśnienia powietrza.
Te wzmocnione pokrywy rur pasują do nominalnych wielkości rur; charakteryzują się niskim kosztem i wysoką jakością. Są wykonane z czarnego lub żółtego polietylenu. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia dobre dopasowanie i demontaż po wzroście ciśnienia. Są dostępne z otworem wentylacyjnym lub bez niego.
Zagłębione nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
Nasz asortyment jest dostępny w dwóch wariantach materiałowych. Wariant czarny z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Jest odporny na temperaturę od -30 do +60 st. Celsjusza. Wariant żółty z polietylenu jest bardzo elastyczny. Ten miękki materiał zapewnia łatwy montaż na rurach większego rozmiaru.
Proste rurki maskujące wykonane z naturalnego silikonu nadają się znakomicie do maskowania długich profilów i jednocześnie zapewniają elastyczność dopasowania do dowolnej długości.
Gwiazdkowe rurki maskujące nadają się znakomicie do maskowania długich kołków i sworzni, gdy zwykłe nasadki okazują się zbyt krótkie. Gwiazdkowy kształt sprawia, że można je z łatwością zakładać na mniejsze średnice. Poszczególne rozmiary artykułów są oznaczone kolorami. Dostępne są kolory: czerwony, żółty, biały, niebieski i zielony.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować