Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

PVC Zabezpieczenie na czas przechowywania i transportu Nasadki profili

 (5 Produkty)


Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020

Nasadki końcówek profili

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, PE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Nasadki z kołnierzem

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.Spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775. Materiał: LDPE, PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SR1079