Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Kopułkowy TPR Montaż wciskany

 (3 Produkty)


Korki do otworów wysoko temperaturowe

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Zabezpieczają przed kurzem, brudem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
  • Do różnych zastosowań, w tym w branży motoryzacyjnej, urządzeniach przemysłowych i maszynach.
  • Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C.
Materiał: TPR, TPE/TPV – PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1765

Zaślepki otworów

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Zabezpieczają przed kurzem, brudem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.Do różnych zastosowań, w tym w branży motoryzacyjnej, urządzeniach przemysłowych i maszynach.Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C. Materiał: TPE, Guma silikonowa Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-0Grupa SR: SR1851, SRBP, SRLTP

Zaślepki otworów wciskane

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach. Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751