W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.
Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.
Zagłębione uchwyty drzwi i pokryw montuje się równo z powierzchnią drzwi lup płyty. Istnieje możliwość montażu na wcisk, a także mocowania śrubowego i spawanego. Plastikowe uchwyty zagłębione są najbardziej popularne. Oferujemy też uchwyty płaskie ze stali nierdzewnej i aluminium.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować