Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Mocowanie od przodu Nakładane

 (13 Produkty)


Nasadka przeciwpyłowa na światłowód

Osłony przeciwpyłowe światłowodów chronią adaptery złączy SMA, ST i FC przed warunkami otoczenia. Miękki, czarny materiał PVC jest odporny, elastyczny oraz zapewnia pewne zamocowanie.

Osłona przeciwpyłowa tulejki

Te osłony przeciwpyłowe chronią tulejki 2,5 mm przed warunkami otoczenia. Elastyczny czarny elastomer temoplastyczny (TPE) jest zgodny z dyrektywą RoHS. Materiał ten jest trwały i zapewnia pasowanie suwliwe.

Osłony złączy światłowodowych

Osłony złączy światłowodowych zapobiegają przedostawaniu się do światłowodów i przewodów ciał obcych i brudu z zewnątrz. Nasz asortyment obejmuje osłony przeciwpyłowe z metalowym łańcuszkiem o długości 2,5 cala. Warianty materiałowe: HDPE, PVC, stal nierdzewna i TPE. Kolory: czarny, zielony, naturalny, czerwony i biały

Uchwyty do szafek — metalowe łukowe

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw mają półpłaski profil, idealny w sytuacji, kiedy konieczne jest zastosowanie dwóch uchwytów na blisko położonych otwieranych panelach. Dostępne są opcje montażu od tyłu i od przodu, a także wybór wykończeń umożliwiający dostosowanie do estetyki produktu.

Uchwyty do szafek — plastikowe, mostkowe

Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.

Uchwyty do szafek — plastikowe, łukowe

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..

Grupa SR: SR5587, SR5586

Uchwyty drzwi i pokryw — skośne, łukowe, do otworów przelotowych

Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.

Uchwyty drzwi i pokryw — zakrzywione pod kątem prostym, do otworów przelotowych

Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.

Uchwyty odchylane — metalowe, mocowanie kołnierzowe

Mocowane kołnierzowo uchwyty odchylane to wyposażone w sprężynę uchwyty o zwiększonej wytrzymałości, które składają się na płasko, gdy nie są używane. Uchwyt jest wykonany z nylonu wypełnionego włóknem szklanym. Konstrukcja sprężynowa sprawia, że uchwyt automatycznie wraca do złożonego położenia wyjściowego.

Uchwyty zagłębione — przykręcane

Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.

Uchwyty ze sprężyną

Ta linia uchwytów drzwi i pokryw ze sprężyną zapewnia kontrolowany ruch powrotny uchwytu. Sprężyna umożliwia zatrzymanie uchwytu lub jego powrót do pierwotnego położenia. Produkty nadają się szczególnie do zastosowań wymagających pociągania i unoszenia. Wybór kształtów i materiałów umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań..

Grupa SR: SR5436

Uchwyty — metalowe, kształt U

Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.

Wciskane stopki regulacyjne

Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.

Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.

Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.

  • Atrakcyjne wykończenie zapewnia estetyczny wygląd
  • Łatwy montaż
  • Pewne mocowanie
  • Trwałe i wytrzymałe.