W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Śruby uwięzione Anu-Lok łeb szesciokątny mają zapewniać bezpieczne i odporne na wibracje mocowanie, zapewniając jednocześnie trwałe połączenie. Posiada łeb szesciokątny, który umożliwia łatwe dokręcanie za pomocą narzędzi, takich jak klucze imbusowe. Anu-Lok 180 (AnuLok) to wielokrotnego użytku, nylonowa łatka działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu łatka nylonowa kurczy się, aby wypełnić szczelinę między gwintami.Specjalistyczny mechanizm zatrzymujący zapobiega całkowitemu odłączeniu od zespołu w wyniku wibracji lub obciążenia mechanicznego, jednocześnie umożliwiając wielokrotne mocowanie i demontaż. Ta funkcja jest przydatna w aplikacjach wymagających konserwacji lub regularnego dostępu. Zastosowania obejmują obudowy elektroniczne, osłony maszyn oraz elementy konstrukcyjne.Uwaga: Te śruby mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie należy ich dokręcać momentem obrotowym dla śrub maszynowych o rozmiarze d1.Charakterystyka zatrzaskowa śrub spełnia Dyrektywę Maszynową 2006/42/EC (odpowiednik ISO 4762), która gwarantuje zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi, szczególnie w branżach, w których luźne elementy mogą stanowić zagrożenie. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0154
Śruby uwięzione z podkładkami, cechują się okrągłym łbem z napędem sześciokątnym. Napędy sześciokątne są idealne do precyzyjnego montażu i są szczególnie przydatne w przypadku ograniczonej przestrzeni.
Te śruby są doskonałym rozwiązaniem dla paneli z otworami bez gwintu. Każda śruba zawiera zintegrowaną podkładkę, która zapewnia pewne mocowanie w panelach bez gwintów. To równomiernie rozkłada obciążenie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni.
Uwaga: Śruby te mają mniejszą średnicę trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem obrotowym zalecanym dla śruby o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 1207. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione to elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przyłączone do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewniają tym samym wygodę, bezpieczeństwo i łatwość używania w różnorodnych zastosowaniach. Często są wybierane do zastosowań wymagających częstego wykręcania śrub lub ich zabezpieczenia – śruba pozostanie w miejscu montażu i nie wypadnie z zespołu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu są wyposażone w łeb półkolisty z gniazdem torx. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie. Umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. W połączeniu z naszymi gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych doskonale nadają się do mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 14583, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej odporność na korozję i lekkie właściwości magnetyczne. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych. Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przyłączone do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewniają tym samym wygodę, bezpieczeństwo i łatwość używania w różnorodnych zastosowaniach. Często są wybierane do zastosowań wymagających częstego wykręcania śrub lub ich zabezpieczenia – śruba pozostanie w miejscu montażu i nie wypadnie z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb stożkowy płaski z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 1207, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować