Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Okrągłe Końcówki rurek 3-Arm Knobs

 (15 Produkty)


Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie kwasów

Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.

Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.

Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.

  • Można je rozciągnąć na większą średnicę w celu ciasnego zamocowania.
  • Służą do zabezpieczenia końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
  • Są wyposażone w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka.
Materiał: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1021

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Zapewniają doskonałą ochronę gwintów.Wysoce odporne na strzępienie.Opcja z zielonego PVC może być stosowana w kontakcie ze smarami i olejami. Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020

Kapturki gładkie

Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.

Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.

Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Chronią gwintowane i niegwintowane rury, przewody i pręty.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Są używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023

Nasadki do profili

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Przeznaczone do mocowania na górze słupków ogrodzeniowych oraz na rurach i rurkach.Chronią przed warunkami atmosferycznymi, brudem lub wilgocią.Ich montaż lub demontaż jest łatwy i szybki. Materiał: PE Kolor: Biały Grupa SR: SRF0011

Nasadki do rur

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dostępne są nasadki standardowe, krótkie i długie.Doskonale nadają się do zabezpieczania rur, rurek i prętów gwintowanych.Zapobiegają przypadkowemu przemieszczeniu. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR5763

Nasadki końcówek profili

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów gwintowanych.Wersja krótka ma zastosowanie ogólne. Wersja długa charakteryzuje się dodatkową dłuższą, grzebieniową krawędzią, która zapewnia dokładne dopasowanie.Nie kurczą się po podgrzaniu w trakcie nakładania. Materiał: PVC, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki okrągłe - standardowe

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Nasadki okrągłe - stożkowe

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069

Nasadki okrągłe elastyczne

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Służą do solidnego zabezpieczenia gwintowanych i gładkich rur, przewodów i prętów.Zapobiegają uszkodzeniom rur powstałym w wyniku zabrudzeń, odpadów, pyłu i innych zanieczyszczeń.Do zastosowań przemysłowych, a także w ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz hydraulice. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SRF0068

Stopki ślizgacze - przykręcane

Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.

  • Otwór na śrubę o średnicy 4,5 mm
  • Warianty z niegwintowanym i gwintowanym środkiem
  • Kolory: Niebarwiony/czarny

Użebrowane nasadki rur

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387

Wciskane stopki regulacyjne

Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.

Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.

Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.

  • Atrakcyjne wykończenie zapewnia estetyczny wygląd
  • Łatwy montaż
  • Pewne mocowanie
  • Trwałe i wytrzymałe.

Zaślepki/nasadki stożkowe — o zwiększonej wytrzymałości

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

Chronią gwintowane i niegwintowane rury, porty i punkty dostępu przed uszkodzeniem, pyłem i zanieczyszczeniami podczas przechowywania i transportu.Mają ścianki o wysokiej wytrzymałości oraz stożkowy pierścień uszczelniający, który zapewniają maksymalną ochronę.Do stosowania w maszynach, motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE Kolor: Biały, Czerwony Grupa SR: SR1003