Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Gwint Śruby imbusowe M10

 (4 Produkty)


Gwintowana zaślepka z uszczelką

Zaślepki gwintowane z uszczelką zapewniają ciasne i niezawodne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu pyłu, kurzu i innych ciał obcych do wnętrza zabezpieczanego elementu. Zintegrowana uszczelka przyczynia się do lepszego uszczelnienia, zapewniając dodatkową ochronę przed wyciekami i zanieczyszczeniami.

Zaślepki gwintowane charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego. Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.

Są często używane w układach hydraulicznych, pneumatycznych, samochodowych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zapewniają dokładne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu zanieczyszczeń.
  • Łatwość instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.
Materiał: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Kolor: Czerwony, Żółty, Biały Grupa SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Śruby z kołnierzem i gniazdem Torx

Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Śruby z łbem walcowym - niski łeb

Śruby z tej serii są dostępne w wersji z napędem sześciokątnym lub z gniazdem na Torx. Napędy sześciokątne nadają się do precyzyjnego montażu i są idealnie w zastosowaniach z ograniczonym dostępem. Napędy Torx szybki sposób przekazywania momentu obrotowego z mniejszym wymaganym dociskiem w dół. Dostępne w dwóch opcjach łeb niski, bardzo niski i ultra niski łeb śruby.

Wariant z bardzo niski łbem pomaga zredukować całkowitą wysokość łba śruby, co oznacza, że nie jest wymagane pogłębianie stożkowe, w przeciwieństwie do śruby z łbem płaskim.

Opcja Bardzo Niski Łeb Śruby ma niezwykle niski profil i nie wymaga otworu na wpust. Brak konieczności stosowania wpustów umożliwia wykorzystanie cieńszych materiałów, co pozwala zaoszczędzić na wadze. Śruby te nadają się do stosowania w maszynach i urządzeniach przy minimalnym odstępie.

  • Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej która zapewnia dobrą odporność na korozję i dobrą obrabialność.
  • Materiał ten jest popularnym wyborem w branży budowlanej i motoryzacyjnej.
  • Śruby z łbem są często stosowane z gwintowanymi podkładkami (sprzedawanymi oddzielnie).
Materiał: Stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 303, Czerniona stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2