Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Bez regulacji Standard

 (22 Produkty)


Akcesoria do zmiany kąta prowadzenia rygla

Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.

Boczne zamknięcie sprężynowe dociągane z zaczepem

Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.

Docisk szybkomocujący z zaczepem

Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).

Metalowe opaski kablowe

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Opaski kablowe otwierane

Ten asortyment opasek kablowych oferuje dodatkową zaletę, jaką jest możliwość ponownego użycia, ponieważ opaski można otworzyć za pomocą prostego mechanizmu w główce. Dostępne są dwa warianty produktu.

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie

Opaski kablowe stabilizowane cieplnie zapewniają szerszy zakres roboczy w bardziej wymagających warunkach otoczenia. Opaski kablowe z tego asortymentu są wykonane z materiału UL-V2 lub odpornego na działanie promieni UV, nadającego się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1817

Oznaczniki do kluczy

Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.

  • Dostępne wośmiu różnych kolorach, w tym: pomarańczowy, czarny, fioletowy, biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony.
  • Wielkość opakowania:100 oznacznikówstandardowo.

Pierścienie mocujące

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Płytki ustalające

Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.

Standardowe opaski kablowe

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Stopy paletowe

Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.

Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.

W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.

  • Dostępne warianty umożliwiające układanie w stos.

Uchwyty do zamków

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Zamek motylkowy z zaczepem

Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.

Zamki rozporowe

Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.

Zamknięcia jarzmowe

Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.

Zapięcie nastawne dociągane z zaczepem

Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.

Zatyczki przeciwpyłowe

Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.

Zawiasy Płaskie- Śruby i Otwory

Zawiasy skrzydłowe mają konstrukcję przypominającą skrzydła, które zapewnia dużą powierzchnię styku, co przekłada się na większą stabilność i lepsze rozłożenie obciążenia. W przeciwieństwie do typowych zawiasów, stosuje się system mocowania za pomocą śrub i kołków, aby zapewnić łatwą i bezpieczną instalację na drzwiach, panelach i obudowach.

Śruba zapewnia pewne mocowanie, podczas gdy kołek wzmacnia, co czyni je doskonałymi do zastosowań wymagających regularnego użytkowania i długoterminowej niezawodności.

Powszechnie stosowane w drzwiach o dużej wytrzymałości, obudowach maszyn, panelach dostępowych oraz przemyśle motoryzacyjnym.

  • Może wytrzymać surowe warunki pracy generatorów.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Stop cynku, Poliamid, Odlew cynkowy, PA Kolor: Stal, Srebrny, Czarny, Chrom Grupa SR: SR4599, SR5506, SR5507

Zawiasy narożnikowe – sworzeń stały

Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.

Zawiasy skrzydełkowe — z otworem stożkowym

Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.

Grupa SR: SR5506 ,SR5562

Zawiasy skrzydełkowe — śruba dwustrona męska, mocowane na wkładce gwintowanej

Zawiasy skrzydełkowe z męskimi wkładkami gwintowymi to zawiasy płaskie najlepsze do drzwi bezprzylgowych. Nazywane są również zawiasami do montażu powierzchniowego lub zawiasami wspornikowymi. Dostępne są różne warianty materiałowe oraz różne wielkości kołka gwintowanego, co pozwala znaleźć rozwiązanie do większości zastosowań.

Grupa SR: SR5330

Zawiasy skrzydłowe – przyklejane

Przezroczyste plastikowe zawiasy skrzydełkowe lub płaskie są przeznaczone do lekkich zastosowań, w których otwory na śruby mocujące ani ruch obrotowy nie będą podlegały żadnym naprężeniom.