W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(42 Produkty)
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Wykonane z prawdziwego szkła o wysokiej stabilności.Odporne na zarysowania.Dzięki umieszczeniu w wyżłobieniu uszczelka nie ulegnie zgubieniu.Konstrukcja rowków zapobiega wystawaniu uszczelki po dociśnięciu wziernika. Materiał: Aluminium Grupa SR: SR6580
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
Wsporniki końcowe wałków zapewniają wałkom liniowym stabilność, wyrównanie i wsparcie. Zadaniem tych komponentów jest solidne utrzymanie położenia wałków o standardowej średnicy, a jednocześnie umożliwienie płynnego i precyzyjnego ruchu tulejom liniowym.
Mocno trzymają wałek w odpowiednim położeniu, ograniczając ruchy boczne i promieniowe, które mogłyby spowodować ich nieprostoliniowośc czy nadmierne zużycie.
Są używane na przykład w obrabiarkach, urządzeniach medycznych i urządzeniach automatyki przemysłowej.
Te wózki Quadro to wózki zamknięte z samowyrównującymi się liniowymi łożyskami kulkowymi, dwoma zintegrowanymi uszczelkami i otworem do smarowania. Pozwalają uzyskać precyzyjny i wydajny ruch prostoliniowy w zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami.
Są wyposażone w cztery wewnętrzne liniowe tuleje kulkowe, które zwiększają stabilność i nośność. Powoduje to równomierne rozłożenie obciążeń w całym wózku, minimalizację ugięcia i maksymalne zwiększenie sztywności przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka drgań. Zapewnia niezawodną wydajność nawet w zastosowaniach wymagających wysokiej prędkości ruchu.
Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Natomiast po wymianie ustalaczy kulek, płytek końcowych i uszczelek tolerancja temperatury wzrasta do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.
Te wózki aluminiowe bez kołnierza to łożyska liniowe, szczególnie przydatne do obsługi dużych obciążeń w różnorodnych zastosowaniach wymagających prowadzenia i podparcia w ruchu liniowym. Ich szyny są wykonane z profilowanego aluminiowego i wyposażone w dwa wały z hartowanej stali nierdzewnej wciśnięte tak, by pełniły funkcję bieżni kulek wózka jezdnego.
W porównaniu z wózkami kołnierzowymi pozbawiona kołnierza konstrukcja stanowi rozwiązanie bardziej kompaktowe, ale komponent ruchomy można przymocować wyłącznie do górnej części wózka.
Jest lżejsze i bardziej odporne na korozję niż stal; znajduje różnorodne zastosowania, na przykład w maszynach, przemyśle lotniczym, technologiach związanych z przenoszeniem, w obudowach maszyn, branży medycznej, spożywczej itd.
Te kołnierzowe wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Składają się ze stalowej tulei liniowej umieszczonej wewnątrz aluminiowej obudowy z kołnierzem stanowiącym powierzchnię montażową.
Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.
Otwarte łożyska/wózki liniowe należy używać tylko z szynami nośnymi wału. Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.
Te wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Obudowa stanowi łatwe rozwiązanie w zakresie mocowania wózka do części ruchomej.
Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.
Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Zawiera punkty wejścia dla dwóch okrągłych rurek konstrukcyjnych.Dostępny w kolorze szarym lub czarnym.Pasuje do otworów różnej wielkości.Dostępny w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR:
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Służą do utrzymywania okrągłych lub kwadratowych rur profilowanych.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Aluminium, Stal Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
Te zaciski Uniforce umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z jednolitą siłą. Są wyjątkowo mocne, trwałe i uniwersalne. Wytrzymują duże obciążenia i siły nacisku bez pogorszenia wydajności działania.
Wykazują dużą efektywność przy zaciskaniu wielu obrabianych elementów. Są niewielkie, a dzięki otworom gwintowanym i nacięciom łatwo można je połączyć z uchwytami. Mogą służyć do zaciskania prętów o przekroju kolistym, o ile linia środkowa szczęki znajduje się ponad linią środkową obrabianego elementu. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Zaciski Uniforce umożliwiają jednoczesne przytrzymanie dwóch komponentów z tą samą siłą, co przydaje się w zastosowaniach wymagających użycia długich elementów i dużych sił. Są wyjątkowo mocne, trwałe i uniwersalne. Wytrzymują duże obciążenia i ogromne ciśnienie bez pogorszenia działania.
Wykazują szczególną efektywność przy zaciskaniu dużej liczby obrabianych elementów. Płynny przesuw zapewniający precyzyjny i regulowany zacisk, a także solidny mechanizm blokujący gwarantują doskonałą stabilność i precyzję. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Zaciski Uniforce obrabialne umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z taką samą siłą. Nadmiar materiału szczęk umożliwia obróbkę i dopasowanie ich kształtu do obrabianego elementu. Są wyjątkowo mocne, trwałe i oferują możność przystosowania. Wytrzymują ogromne obciążenia oraz wyjątkowo duży nacisk bez pogorszenia wydajności działania.
Bardzo przydają się przy zaciskaniu dużej liczby obrabianych elementów. Płynny przesuw i solidny mechanizm blokujący umożliwiają precyzyjne i kontrolowane zaciskanie, a tym samym wyjątkową stabilność i dokładność. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Przeznaczone do ram, podtrzymują kwadratowe aluminiowe rurki strukturalne.Dostępne w kolorze szarym lub czarnym.Pasują do otworów różnej wielkości. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
Ten regulowany aluminiowy uchwyt kablowy jest wyposażony w samoprzylepną podstawę, co zapewnia łatwy i pewny montaż. Ramiona odginają się i obejmują wiązkę przewodów, mocując ją pewnie w pożądanym miejscu. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Te zaciski szynowe stosuje się w połączeniu z wózkami szynowymi. Zostały skonstruowane z myślą o wymagających warunkach użytkowania, na przykład przy dużych obciążeniach czy drganiach. Zapewniają pewne i mocne trzymanie na szynach oraz charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną i żywotnością.
Zmiana położenia dźwigni zaciskowej powoduje przyciśnięcie powierzchni stykowych do szyny, a tym samym zablokowanie wózka w danym położeniu. Charakteryzuje się je raczej siłą dośrodkową, a nie współczynnikiem tarcia. Wykazują mniejszy opór ruchu i mniejsze zużycie energii.
Zostały zaprojektowane z wykorzystaniem specjalistycznych mechanizmów, co ułatwia instalację i regulację oraz gwarantuje solidne i pewne połączenie. Są wykorzystywane w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład w maszynach, w systemach kolejowych czy w branży wytwórczej.
Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Zawiasy z regulacją oporu co 30; umożliwiają pozycjonowanie paneli i utrzymywanie ich w położeniu bez elementów dodatkowych. Moment obrotowy jest ustawiany fabrycznie i nie może być modyfikowany przez użytkowników. Są wykonane z anodyzowanego aluminium. Dostępne są różne wykończenia pozwalające na dopasowanie do określonej stylistyki. Dostępnych jest kilka wartości momentu obrotowego.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować