Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

85C

 (42 Produkty)


Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie kwasów

Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.

Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.

Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.

  • Można je rozciągnąć na większą średnicę w celu ciasnego zamocowania.
  • Służą do zabezpieczenia końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
  • Są wyposażone w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka.
Materiał: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1021

Gwintowana zaślepka z uszczelką

Zaślepki gwintowane z uszczelką zapewniają ciasne i niezawodne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu pyłu, kurzu i innych ciał obcych do wnętrza zabezpieczanego elementu. Zintegrowana uszczelka przyczynia się do lepszego uszczelnienia, zapewniając dodatkową ochronę przed wyciekami i zanieczyszczeniami.

Zaślepki gwintowane charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego. Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.

Są często używane w układach hydraulicznych, pneumatycznych, samochodowych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zapewniają dokładne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu zanieczyszczeń.
  • Łatwość instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.
Materiał: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Kolor: Czerwony, Żółty, Biały Grupa SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty NPT

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Można je instalować ręcznie lub przy pomocy 12-kątowego klucza imbusowego, śrubokręta lub klucza francuskiego.
  • Może tolerować temperatury od -40C do 110C | -40F do 230F.
  • Ta gwintowana zaślepka jest przeznaczona do zastosowań wymagających wytrzymałości i odporności na ścieranie.
Materiał: HDPE, PEEK Kolor: Czerwony, Brązowy Grupa SR: SR5759, SRK0083

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — z szerokim kołnierzem

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Szeroki kołnierz zapobiega przedostawaniu się odprysków z farby do wnętrza otworu podczas demontażu.
  • Nitrylowa uszczelka zapewnia wodoszczelność między korkiem a zabezpieczaną powierzchnią.
  • Zaleca się stosowanie w temperaturach przejściowych od -40C do +100C.
Materiał: PA Kolor: Żółty Grupa SR: SR5761

Kapturki na wkręty

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889

Korki do otworów wysoko temperaturowe

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Zabezpieczają przed kurzem, brudem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
  • Do różnych zastosowań, w tym w branży motoryzacyjnej, urządzeniach przemysłowych i maszynach.
  • Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C.
Materiał: TPR, TPE/TPV – PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1765

Koszulki zabezpieczające do węży

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

Doskonała odporność na ścieranieŁatwy montaż.Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży. Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108, SREHSS

Kołpakowe zaślepki otworów

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Końcówki rurek

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501

Kwadratowe zaślepki profili z gwintem

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary, Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Nasadki

Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Nasadki do rur

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dostępne są nasadki standardowe, krótkie i długie.Doskonale nadają się do zabezpieczania rur, rurek i prętów gwintowanych.Zapobiegają przypadkowemu przemieszczeniu. Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR5763

Nasadki na trzpienie do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE/TPV – PIR Kolor: Czarny Grupa SR: SR1026

Nasadki na uszczelkę węża

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Zapobiegają wyciekom wody i brudu.Łatwy montaż i demontaż.Do zastosowań w budownictwie, ogrodnictwie i motoryzacji. Materiał: TPE, LDPE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR5758

Nasadki okrągłe - standardowe

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Nasadki okrągłe - stożkowe

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Naturalny, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Nasadki z kołnierzem

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116

Nasadki z kołnierzem do wysokich temperatur

Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.

Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.

Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.

  • Zaprojektowane z myślą o osłonięciu i ochronie gwintów.
  • Chronią przed uszkodzeniem oraz wnikaniem brudu i wilgoci.
  • Stosowane w branży motoryzacyjnej i inżynieryjnej.
Materiał: Silikon Kolor: Żółty, Szary, Przezroczysty, Różowy Grupa SR: SR5754

Okrągłe zaślepki profili

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Osłonki smarowniczek

Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z ułatwiającą chwyt główką radełkowaną lub główką gładką. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.

Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a także zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż.

Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.

  • Zaprojektowano je z myślą o ochronie przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Do stosowania w maszynach, urządzeniach, pojazdach i wszystkich elementach wyposażonych w smarowniczki.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRPITPE, SRPI, SR1019

Osłonki szybkozłącza gniazdo

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Nasadka do szybkiego demontażu w zastosowaniach hydraulicznych. Osłonka żeńska nadaje się do zabezpieczania szybkozłączek ISO 7241-1 serii A i B.

  • Zaprojektowane tak, by nie zsuwały się z węża.
  • Zapewnia ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także odporność na korozję.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1181

Paski zaciskowe do węży i przewodów - Pasy zaciskowe

Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.

Mocowanie na rzep zapewnia pewne trzymanie węży, co pozwala im rozszerzać się i kurczyć pod wpływem wahań ciśnienia.Oporne na działanie środków chemicznych, wytrzymują wysokie temperatury.Używane w przemyśle i motoryzacji. Materiał: Rzep z tkaniny nylonowe; stal niklowana, Rzep z tkaniny nylonowej; Delrin Kolor: Czarny Grupa SR: SR1099

Plastikowe uchwyty do węży

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Gwintowane wkładki i ślizgacze są dostępne w różnych wersjach. Wkładki umieszcza się w zagłębieniu na końcu rur i profili, aby zapewnić czystość i schludny wygląd wykończenia.

  • Zapewnia ochronę powierzchni i zapobiega wnikaniu kurzu i innych zanieczyszczeń.
  • Odpowiednie do zastosowań wymagających większej wytrzymałości.
Materiał: HDPE, PA, Stop aluminium Kolor: Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1570, SR1571, SR1567

  • z 2