Menu Search

Kluczowe komponenty do pojazdów budowlanych i rolniczych

Nasze komponenty są wykorzystywane w najtrudniejszych warunkach i w najbardziej wymagających procesach produkcyjnych. Niezależnie od napotkanych wyzwań, jesteśmy w stanie dostarczyć małe, lecz kluczowe komponenty, które pomagają w sprawnym funkcjonowaniu pojazdów i procesów produkcyjnych. Essentra Components oferuje rozwiązania w zakresie ochrony integralnych części silnika podczas produkcji, lakierowania i transportu, ochrony kluczowych przewodów hydraulicznych i pneumatycznych, dostępu do kabiny, jak i elementów złącznych i zabezpieczających podczas montażu końcowego.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu?

Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami

Dlaczego warto kupować w firmie Essentra?

   Znakomita dostępność magazynowa większości produktów dzięki naszym 33 ośrodkom dystrybucyjnym na całym świecie.

    Oferujemy szeroką gamę darmowych modeli CAD w popularnych formatach do pobrania z naszej strony internetowej.

   Dostępne darmowe próbki dla większości naszych produktów.

   Wytwarzamy produkty wysokiej jakości w naszych 14 zakładach produkcyjnych na całym świecie.

   Dzięki dostępności rozwiązań niestandardowych nasi eksperci współpracują z naszymi klientami, tworząc produkt spełniając najwyższe wymagania.

Niezbędna ochrona hydrauliki i pneumatyki

Węże muszą wiele wytrzymać, od otarć i zgnieceń po oddziaływanie promieni UV i wibracje. Nasze zabezpieczenia zostały zaprojektowane z myślą o zapobieganiu uszkodzeniom i utrzymaniu węży w optymalnym stanie.

Hydraulics and pneumatics application

Polecane produkty

1. Zaciski do węży
Opaski ślimakowe i obejmy śrubowe umożliwiają mocowanie rur i węży pod wysokim ciśnieniem. Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej.
2. Tekstylny rękaw zabezpieczający przed rozerwaniem
Odporny na ścieranie i rozerwanie rękaw zatwierdzony przez MSHA, przeznaczony do zmniejszania ryzyka powstawania drobnych dziurek.
3. Spiralne osłony węży
Doskonałe rozwiązanie do ochrony większości rodzajów węży hydraulicznych, pneumatycznych i przemysłowych. Dostępne w kolorze czarnym i żółtym.
4. Pasy ściągające
Nylonowe rzepy zabezpieczają węże, jednocześnie umożliwiając ich rozszerzanie się lub kurczenie pod wpływem zmian ciśnienia. Dostępne również paski do podwieszania

5. Rękaw termokurczliwy
Dostępny w wersji z poliestru i poliolefiny w kolorze czarnym, charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie. Łatwe mocowanie na złączach, łącznikach, spoinach, kablach i wężach.
6. Osłonki szybkozłącza gniazdo
Chronią węże, złączki i rurki przed zanieczyszczeniami, brudem, wilgocią i korozją. Zaprojektowane do zabezpieczania serii ISO A i ISO B.
7. Osłonki smarowniczek
Służą do ochrony smarowniczek przed kurzem, wilgocią, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Dostępne w wersji z uchwytem lub bez, aby ułatwić demontaż.

PCR skinny banner

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu?

Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami

Niezbędna ochrona układu napędowego

Nasz asortyment rozwiązań zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją na wszystkich etapach produkcji, przechowywania i transportu.

power train application

Polecane produkty

1. Zaślepki walcowe
Niezbędna ochrona gwintów wewnętrznych przed brudem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami, a także zapobieganie uszkodzeniom fizycznym podczas przenoszenia i transportu.
2. Zaślepki Slottex
Zaślepki z nacięciem mają pod spodem kołnierza podwójny pierścień uszczelniający, który zapewnia solidne i niezawodne uszczelnienie.

3. Osłony nakrętek sześciokątnych
Osłony zabezpieczające do śrub zakrywają i chronią łby śrub i nakrętki przed wpływem warunków atmosferycznych. Idealne do łbów śrub, łbów wkrętów i nakrętek.
4. Zaślepki wciskane
Praktyczny wybór do zaślepiania różnych otworów, w tym nawierconych, podczas procesów produkcyjnych lub transportu. Stosowane również do produktów gotowych.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu?

Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami

Montaż kabin, paneli i obudów

Systemy zamknięć, choć niewielkie, mają olbrzymie znaczenie podczas projektowania i produkcji kabin, paneli i obudów. Możemy pochwalić się szerokim asortymentem obejmującym zamki, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, mnogość akcesoriów i elektroniczną kontrolę dostępu, a nasze rozwiązania niestandardowe gwarantują, że jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej rygorystycznym wymaganiom.

cabin assemblies application

Polecane produkty

1. Zawiasy oporowe
Stały i zmienny moment obrotowy oraz opcje zapadkowe sprawiają, że idealnie nadają się do zastosowań, w których regulacja położenia ma kluczowe znaczenie.
2. Uszczelki i osłony krawędzi
Od taśm uszczelniających po uszczelki profilowane i osłony krawędzi — nasz szeroki asortyment spełni rygorystyczne wymagania zastosowań przemysłowych.
3. Zamki ćwierćobrotowe
Nasze zamki spełniają zakres potrzeb do niemal każdego zastosowania — od lekkich po zamki o zwiększonej wytrzymałości. Stosujemy wachlarz materiałów — od wytrzymałego poliamidu i stali po odporną na korozję stal nierdzewną.

4. Nity jodełkowe
Nity jodełkowe mają żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybką i łatwą instalację. Wykonane z nylonu 6, 6/6 i PP. Są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, pasują do otworów o różnych średnicach i płyt o różnych grubościach.
5. Pokrętła zaciskowe
Oferujemy szeroką gamę pokręteł zaciskowych w różnych kształtach i rozmiarach, wykonanych z materiałów wysokiej jakości.
6. Trzpienie ustalające
Nasz asortyment trzpieni ustalających, oferujący prostą i skuteczną kontrolę ruchu, zapewnia możliwość dopasowania do większości zastosowań.

System Zamkniec

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu?

Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami

Rozwiązania do organizacji okablowania

Nasze wytrzymałe i trwałe rozwiązania pozwalają zadbać o bezpieczeństwo i organizację okablowania i przewodów.

cable management application

Polecane produkty

1. Zaciski typu P
Zaciski kablowe są odporne na korozję oraz chronią i mocują kable, przewody, węże i wiązki. Dostępne w wersji z aluminium, powłoką winylową i plastikową.

2. Opaski kablowe stabilizowane cieplnie
Umożliwiają uporządkowanie przewodów i kabli poprzez połączenie ich w niewielkie wiązki.

3. Kanały kablowe
Systemy kanałów metalowych i niemetalowych oraz akcesoria opracowane i przetestowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami jakości.

4. Plecione osłony kablowe
Pleciony rękaw kablowy chroni kable przed otarciami i można go przeciąć nożyczkami bez strzępienia końcówki.

5. Rurki termokurczliwe
Nasze rurki termokurczliwe wytwarzane są z tworzywa termoplastycznego w różnych proporcjach.

6. Przepusty uniwersalne — otwarte/zamknięte
Łatwo wciskana konstrukcja, która blokuje się na swoim miejscu. Służą do ochrony przewodów, kabli i rurek przed ostrymi krawędziami blachy.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu?

Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami

Maskowanie i zabezpieczenia do malowania

Nasz asortyment rozwiązań maskujących i zabezpieczających do malowania obejmuje nasadki i zaślepki z EDPM i silikonu, taśmy maskujące, haczyki i woreczki zapewniające kompleksową ochronę i precyzję podczas malowania.

cable management application

Polecane produkty

1. Zaślepki i nasadki silikonowe
Zaślepki i nasadki silikonowe odporne na działanie wysokiej temperatury gwarantują doskonałe uszczelnienie. Polecane do procesów galwanicznych, anodyzacji, lakierowania natryskowego i innych prac wykończeniowych. Temperatura maksymalna: 250 ˚C.
2. Zaślepki i nasadki EDPM
Szeroka gama zaślepek i nasadek, doskonała do maskowania i rozwiązań niegwintowanych. Temperatura maksymalna: 180 °C.
3. Elastyczne nasadki i zaślepki z PVC
Elastyczne, wytrzymałe nasadki do wielu zastosowań, z możliwością funkcjonowania w temperaturze do 210 °C. Atrakcyjny wygląd sprawia, że nadają się do zastosowań wykończeniowych. Łatwy montaż i demontaż.

4. Rurki maskujące w wysokiej temperaturze
Rurki maskujące odporne na działanie wysokich temperatur pasują do części, w których nasadka nie zda egzaminu. Nasz asortyment zawiera produkty o różnych długościach i średnicach wewnętrznych, wykonane z silikonu.
5. Taśmy maskujące odporne na działanie wysokich temperatur
Taśmy maskujące odporne na działanie wysokich temperatur do 260 °C to idealne rozwiązanie do wielu zastosowań przemysłowych w wysokiej temperaturze.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu?

Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami

Customer success stories

„Od koncepcji po produkcję, firma Essentra potrafiła płynnie zarządzać wszystkimi wymaganiami projektowymi, tworząc perfekcyjne rozwiązanie”.

Bob Siegwald, wiceprezes firmy Burgaflex

„Od rysunków 3D CAD po zamawianie darmowych próbek i doradztwo techniczne – firma Essentra była w stanie wesprzeć nasz projekt wysokiej jakości rozwiązaniem spełniającym nasze potrzeby, oszczędzając nam czas na zakupy”.

Frank Zhao, kierownik ds. zakupów, Parker

„Firma Essentra wysłuchała naszych potrzeb i dostarczyła rozwiązanie, które nie tylko się sprawdziło, ale pomogło nam osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, ratując 2,5 miliona części przed wysypiskiem”.

Alan Webb, sekretarz i dyrektor firmy Iracroft

Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami