Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,3317 zł - 0,8128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
3/4” x 16
Niebieski
14.2 mm
Gwinty UNF
1
0,3044 zł - 0,746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.5 mm
5/8-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,4581 zł - 1,1225 zł 38000 Na stanie
26.7 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
1,4348 zł - 3,5154 zł 43 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
1
0,6024 zł - 0,8434 zł 3200 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,3734 zł - 0,9149 zł 3200 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
1
0,3964 zł - 0,9712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.4 mm
1/2-20 in
Niebieski
11.7 mm
JIC
1
0,4452 zł - 1,0908 zł 41800 Na stanie
33.1 mm
1-5/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
1,1892 zł - 2,9136 zł 3600 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12
Niebieski
21.0 mm
JIC
2
0,1666 zł - 0,4081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
3/8-24
Naturalny
11.1 mm
JIC
2
2,2118 zł - 5,4191 zł 285 Na stanie
63.7 mm
2-1/2-12 in
Niebieski
30.5 mm
JIC
2
0,4034 zł - 0,7472 zł 5085 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,833 zł - 2,0409 zł 22036 Na stanie
41.0 mm
1-5/8-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
2
0,3303 zł - 0,8093 zł 6250 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
0,2671 zł - 0,6545 zł 397 Na stanie
11.0 mm
7/16-20 in
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1-7/8-12 in
Niebieski
24.1 mm
JIC
2
0,5055 zł - 1,2386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.4 mm
1-7/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,2456 zł - 0,6017 zł 7475 Na stanie
17.2 mm
11/16-16
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł 20190 Na stanie
20.0 mm
M20
Żółty
20.0 mm
Metryczny
1
0,4654 zł - 0,6516 zł 8800 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 18.8 mm LDPE Niebieski

10070581

Przedział cen netto
0,8128 zł - 0,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4” x 16
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 15.5 mm LDPE Niebieski

10070574

Przedział cen netto
0,746 zł - 0,3044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8-18 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 26.7 mm LDPE Niebieski

10073018

Przedział cen netto
1,1225 zł - 0,4581 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 42.4 mm LDPE Niebieski

10092255

Przedział cen netto
3,5154 zł - 1,4348 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 36.4 mm LDPE Niebieski

10091371

Przedział cen netto
0,8434 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 20.4 mm LDPE Niebieski

10091333

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,3734 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 12.4 mm LDPE Niebieski

10092118

Przedział cen netto
0,9712 zł - 0,3964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Niebieski

10177433

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
41800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Niebieski

10177495

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Naturalny

10177549

Przedział cen netto
0,4081 zł - 0,1666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Niebieski

10177556

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
285 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Naturalny

10177426

Przedział cen netto
0,7472 zł - 0,4034 zł

Zapasy magazynowe
5085 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 41.02 mm LDPE Niebieski

10177471

Przedział cen netto
2,0409 zł - 0,833 zł

Zapasy magazynowe
22036 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Naturalny

10177600

Przedział cen netto
0,8093 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
6250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 11.0 mm LDPE Niebieski

10177570

Przedział cen netto
0,6545 zł - 0,2671 zł

Zapasy magazynowe
397 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Niebieski

10177518

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Naturalny

10177464

Przedział cen netto
1,2386 zł - 0,5055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.15 mm LDPE Naturalny

10177648

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
7475 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.0 mm LDPE Żółty

10072486

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
20190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 29.8 mm LDPE Niebieski

10091364

Przedział cen netto
0,6516 zł - 0,4654 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF