Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,3304 zł - 0,8096 zł 30196 Na stanie
21.2 mm
1/2-19 in
Żółty
15.0 mm
GAS
1
0,3165 zł - 0,7755 zł 3000 Na stanie
18.0 mm
M18
Żółty
18.0 mm
Metryczny
1
0,2175 zł - 0,5329 zł 25370 Na stanie
12.0 mm
M12
Żółty
12.0 mm
Metryczny
1
0,3611 zł - 0,8848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M22
Żółty
22.0 mm
Metryczny
1
0,3988 zł - 0,9771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.3 mm
3/4-19 in
Żółty
23.8 mm
GAS
1
0,3695 zł - 0,9053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
5/8-19 in
Żółty
18.5 mm
GAS
1
0,8087 zł - 1,9815 zł 1170 Na stanie
41.0 mm
1-5/8-12
Naturalny
21.0 mm
JIC
2 - 3 kierunkowe narożne
0,4908 zł - 1,2025 zł 44000 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2 - 3 kierunkowe narożne
0,4519 zł - 0,6326 zł 8800 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,3221 zł - 0,7891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
3/4” x 16
Niebieski
14.2 mm
Gwinty UNF
1
1,393 zł - 3,413 zł 43 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
1
0,3917 zł - 0,7254 zł 10025 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2 - 3 kierunkowe narożne
1,6733 zł - 4,0996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1 7/8” x 12
Niebieski
24.1 mm
Gwinty UNF
1
0,297 zł - 0,7276 zł 23418 Na stanie
25.0 mm
#1-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2 - 3 kierunkowe narożne
0,297 zł - 0,7276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
#1-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2 - 3 kierunkowe narożne
0,4448 zł - 1,0898 zł 26000 Na stanie
26.7 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,4606 zł - 0,853 zł 2340 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2 - 3 kierunkowe narożne
0,3625 zł - 0,8882 zł 3200 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
1
0,2844 zł - 0,6969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,3848 zł - 0,9429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.4 mm
1/2-20 in
Niebieski
11.7 mm
JIC
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 21.2 mm LDPE Żółty

10070338

Przedział cen netto
0,8096 zł - 0,3304 zł

Zapasy magazynowe
30196 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.0 mm LDPE Żółty

10072479

Przedział cen netto
0,7755 zł - 0,3165 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.0 mm LDPE Żółty

10072455

Przedział cen netto
0,5329 zł - 0,2175 zł

Zapasy magazynowe
25370 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.0 mm LDPE Żółty

10069820

Przedział cen netto
0,8848 zł - 0,3611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 26.3 mm LDPE Żółty

10071816

Przedział cen netto
0,9771 zł - 0,3988 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 23.0 mm LDPE Żółty

10084724

Przedział cen netto
0,9053 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8-19 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka z uchwytem do demontażu 41.02 mm LDPE Naturalny

10177488

Przedział cen netto
1,9815 zł - 0,8087 zł

Zapasy magazynowe
1170 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Niebieski

10177457

Przedział cen netto
1,2025 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 29.8 mm LDPE Niebieski

10091364

Przedział cen netto
0,6326 zł - 0,4519 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 18.8 mm LDPE Niebieski

10070581

Przedział cen netto
0,7891 zł - 0,3221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4” x 16
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 42.4 mm LDPE Niebieski

10092255

Przedział cen netto
3,413 zł - 1,393 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Naturalny

10177426

Przedział cen netto
0,7254 zł - 0,3917 zł

Zapasy magazynowe
10025 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 47.5 mm LDPE Niebieski

10092262

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Naturalny

10177389

Przedział cen netto
0,7276 zł - 0,297 zł

Zapasy magazynowe
23418 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Niebieski

10177372

Przedział cen netto
0,7276 zł - 0,297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 26.7 mm LDPE Niebieski

10073018

Przedział cen netto
1,0898 zł - 0,4448 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Niebieski

10177419

Przedział cen netto
0,853 zł - 0,4606 zł

Zapasy magazynowe
2340 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 20.4 mm LDPE Niebieski

10091333

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,3625 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 14.0 mm LDPE Niebieski

10092125

Przedział cen netto
0,6969 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 12.4 mm LDPE Niebieski

10092118

Przedział cen netto
0,9429 zł - 0,3848 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC