Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,2927 zł - 0,4098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
0,405 zł - 0,405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.1 mm
Naturalny
13.4 mm
1
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.5 mm
Naturalny
14.9 mm
1
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.1 mm
Naturalny
14.9 mm
1
0,1838 zł - 0,4504 zł 47 Na stanie
16.9 mm
3/8 in
Niebieski
12.5 mm
NPT
2
2,2118 zł - 5,4191 zł 285 Na stanie
63.7 mm
2-1/2-12 in
Niebieski
30.5 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł 5100 Na stanie
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturalny
24.1 mm
JIC
2
0,1666 zł - 0,4081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
3/8-24
Naturalny
11.1 mm
JIC
2
0,3303 zł - 0,8093 zł 6250 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
1,7809 zł - 4,3634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1-7/8-12 in
Niebieski
24.1 mm
JIC
2
0,2499 zł - 0,6122 zł 6143 Na stanie
9.3 mm
3/8-24
Niebieski
11.1 mm
JIC
2
0,2197 zł - 0,5383 zł 758 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
1,4348 zł - 3,5154 zł 43 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
1
0,3059 zł - 0,7495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
#1-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
0,2183 zł - 0,5348 zł 2949 Na stanie
20.8 mm
1/2 in
Niebieski
16.3 mm
NPT
2
0,4596 zł - 1,126 zł 14725 Na stanie
33.2 mm
1 in
Niebieski
19.9 mm
NPT
2
0,787 zł - 1,9283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.7 mm
1-1/4 in
Niebieski
21.3 mm
NPT
2
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.4 mm
Naturalny
22.8 mm
1
1,1892 zł - 2,9136 zł 1200 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12
Naturalny
21.0 mm
JIC
2
2,2118 zł - 5,4191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturalny
30.5 mm
JIC
2
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Naturalny

10177624

Przedział cen netto
0,4098 zł - 0,2927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturalny

10325193

Przedział cen netto
0,405 zł - 0,405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325230

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325223

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 16.89 mm LDPE Niebieski

10178577

Przedział cen netto
0,4504 zł - 0,1838 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Niebieski

10177556

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
285 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Naturalny

10177525

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Naturalny

10177549

Przedział cen netto
0,4081 zł - 0,1666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Naturalny

10177600

Przedział cen netto
0,8093 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
6250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Niebieski

10177518

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Niebieski

10177532

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
6143 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Niebieski

10177594

Przedział cen netto
0,5383 zł - 0,2197 zł

Zapasy magazynowe
758 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 42.4 mm LDPE Niebieski

10092255

Przedział cen netto
3,5154 zł - 1,4348 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Niebieski

10177372

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 20.75 mm LDPE Niebieski

10178515

Przedział cen netto
0,5348 zł - 0,2183 zł

Zapasy magazynowe
2949 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 33.15 mm LDPE Niebieski

10178546

Przedział cen netto
1,126 zł - 0,4596 zł

Zapasy magazynowe
14725 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 41.73 mm LDPE Niebieski

10178508

Przedział cen netto
1,9283 zł - 0,787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturalny

10325247

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Naturalny

10177501

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Naturalny

10177563

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE