Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,3404 zł - 0,8339 zł 10196 Na stanie
21.2 mm
1/2-19 in
Żółty
15.0 mm
GAS
1
0,326 zł - 0,7987 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M18
Żółty
18.0 mm
Metryczny
1
0,224 zł - 0,5489 zł 6370 Na stanie
12.0 mm
M12
Żółty
12.0 mm
Metryczny
1
0,3719 zł - 0,9113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M22
Żółty
22.0 mm
Metryczny
1
0,4107 zł - 1,0064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.3 mm
3/4-19 in
Żółty
23.8 mm
GAS
1
0,2398 zł - 0,5876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M14
Żółty
14.1 mm
Metryczny
1
0,2843 zł - 0,6967 zł 11700 Na stanie
16.0 mm
3/8-19 in
Żółty
12.0 mm
GAS
1
0,3145 zł - 0,7706 zł 63695 Na stanie
17.1 mm
11/16-16 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,6024 zł - 0,8434 zł 3200 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,3806 zł - 0,9325 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
5/8-19 in
Żółty
18.5 mm
GAS
1
0,2599 zł - 0,6369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
1/4-19 in
Żółty
11.0 mm
GAS
1
0,6262 zł - 1,5342 zł 226930 Na stanie
34.0 mm
#1-11 in
Żółty
18.0 mm
GAS
1
0,3576 zł - 0,8761 zł 2500 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,4452 zł - 1,0908 zł 4497 Na stanie
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,3317 zł - 0,8128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
3/4” x 16
Niebieski
14.2 mm
Gwinty UNF
1
0,4581 zł - 1,1225 zł 38000 Na stanie
26.7 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,303 zł - 0,7424 zł 23400 Na stanie
16.5 mm
M16
Żółty
16.5 mm
Metryczny
1
0,2958 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
0,3734 zł - 0,9149 zł 3200 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
1
0,5386 zł - 1,3195 zł 1300 Na stanie
29.5 mm
7/8-19 in
Żółty
25.0 mm
GAS
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 21.2 mm LDPE Żółty

10070338

Przedział cen netto
0,8339 zł - 0,3404 zł

Zapasy magazynowe
10196 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.0 mm LDPE Żółty

10072479

Przedział cen netto
0,7987 zł - 0,326 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.0 mm LDPE Żółty

10072455

Przedział cen netto
0,5489 zł - 0,224 zł

Zapasy magazynowe
6370 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.0 mm LDPE Żółty

10069820

Przedział cen netto
0,9113 zł - 0,3719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 26.3 mm LDPE Żółty

10071816

Przedział cen netto
1,0064 zł - 0,4107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Żółty

10072462

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 16.0 mm LDPE Żółty

10071120

Przedział cen netto
0,6967 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
11700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-19 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 17.1 mm LDPE Niebieski

10091326

Przedział cen netto
0,7706 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
63695 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 36.4 mm LDPE Niebieski

10091371

Przedział cen netto
0,8434 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 23.0 mm LDPE Żółty

10084724

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8-19 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 13.0 mm LDPE Żółty

10070598

Przedział cen netto
0,6369 zł - 0,2599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 34.0 mm LDPE Żółty

10084748

Przedział cen netto
1,5342 zł - 0,6262 zł

Zapasy magazynowe
226930 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-11 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Naturalny

10177402

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Naturalny

10177440

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
4497 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 18.8 mm LDPE Niebieski

10070581

Przedział cen netto
0,8128 zł - 0,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4” x 16
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 26.7 mm LDPE Niebieski

10073018

Przedział cen netto
1,1225 zł - 0,4581 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 16.0 mm LDPE Żółty

10068298

Przedział cen netto
0,7424 zł - 0,303 zł

Zapasy magazynowe
23400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Naturalny

10177365

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 20.4 mm LDPE Niebieski

10091333

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,3734 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 29.5 mm LDPE Żółty

10084731

Przedział cen netto
1,3195 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS