Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8847 zł - 0,8847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,4107 zł - 1,0064 zł | 2894 Na stanie |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Żółty
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,9651 zł - 0,9651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | 2100 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0499 zł - 2,5723 zł | 900 Na stanie |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Niebieski
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2927 zł - 0,4098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2585 zł - 0,6334 zł | 77 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | 2500 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2456 zł - 0,6017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2484 zł - 0,6087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1824 zł - 0,4469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Niebieski
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4596 zł - 1,126 zł | 10125 Na stanie |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Niebieski
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2927 zł - 0,4098 zł | 10400 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2585 zł - 0,6334 zł | 1050 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2183 zł - 0,5348 zł | 1849 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Niebieski
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,787 zł - 1,9283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Niebieski
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1838 zł - 0,4504 zł | 47 Na stanie |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,666 zł - 4,0819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Niebieski
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,405 zł - 0,405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1