Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3404 zł - 0,8339 zł | 10196 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,326 zł - 0,7987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,224 zł - 0,5489 zł | 6370 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3719 zł - 0,9113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Żółty
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,4107 zł - 1,0064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Żółty
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2398 zł - 0,5876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Żółty
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,2843 zł - 0,6967 zł | 10700 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3145 zł - 0,7706 zł | 63695 Na stanie |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6024 zł - 0,8434 zł | 3200 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3806 zł - 0,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Żółty
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2599 zł - 0,6369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6262 zł - 1,5342 zł | 226930 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | 2500 Na stanie |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4452 zł - 1,0908 zł | 4497 Na stanie |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3317 zł - 0,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,4581 zł - 1,1225 zł | 38000 Na stanie |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,303 zł - 0,7424 zł | 43400 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,2958 zł - 0,7248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturalny
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3734 zł - 0,9149 zł | 3200 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5386 zł - 1,3195 zł | 1300 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1