Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2842 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4462 zł - 1,0932 zł | 25925 Na stanie |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Niebieski
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4671 zł - 0,4671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturalny
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,1784 zł - 0,4372 zł | 1147 Na stanie |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2426 zł - 0,5944 zł | 6143 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Niebieski
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1546 zł - 2,8287 zł | 3600 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1474 zł - 5,2612 zł | 285 Na stanie |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Niebieski
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2412 zł - 0,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4908 zł - 1,2025 zł | 1400 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,177 zł - 0,4338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Niebieski
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,7641 zł - 1,8721 zł | 14713 Na stanie |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Niebieski
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 2100 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3932 zł - 0,3932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturalny
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,937 zł - 0,937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,937 zł - 0,937 zł | 26250 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturalny
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2842 zł - 0,3978 zł | 11050 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 77 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7291 zł - 4,2363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Niebieski
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować