Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,5849 zł - 0,8188 zł | 3200 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3053 zł - 0,7482 zł | 63695 Na stanie |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2956 zł - 0,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3695 zł - 0,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Żółty
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,297 zł - 0,7276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2802 zł - 0,6867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4908 zł - 1,2025 zł | 44000 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1546 zł - 2,8287 zł | 3600 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2412 zł - 0,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2802 zł - 0,6867 zł | 3400 Na stanie |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2593 zł - 0,6354 zł | 397 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 77 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0193 zł - 2,4974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Niebieski
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,177 zł - 0,4338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Niebieski
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4462 zł - 1,0932 zł | 24925 Na stanie |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Niebieski
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2842 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4606 zł - 0,853 zł | 2340 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3304 zł - 0,8096 zł | 30196 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3165 zł - 0,7755 zł | 3000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować